Résultat(s) de 1 à 10 sur 35

Electrical plug with cable gland

Article:0570275000000000
Tension:250 VAC;300 VDC
Type de connecteur:Norme industrielle 30 mm

Electrical plug with cable gland

Article:M/P15737
Tension:250 VAC;300 VDC
Type de connecteur:Norme industrielle 30 mm

Electrical plug with cable gland

Article:0680003000000000
Tension:12 à 250 V CA/CC
Type de connecteur:22mm DIN Form B

Electrical plug with cable gland

Article:0570110000000000
Tension:12 à 240 V CA/CC
Type de connecteur:Norme industrielle 30 mm

Electrical plug with cable gland

Article:0664811000000000
Tension:24 VCA
Type de connecteur:22mm DIN Form B

Electrical Connectors M12 x 1

Article:0250081000000000
Tension:10 à 32 VCC
Type de connecteur:M12x1 - 5 broches

Connecteurs avec presse étoupe

Article:0588666000000000
Type de connecteur:Norme industrielle 15 mm

Connecteurs électriques M12 x 1

Article:0523052000000000
Tension:10 à 32 VCC
Type de connecteur:M12x1 - 5 broches
Résultat(s) de 1 à 10 sur 35