Raccords

Norgren possède l’une des gammes de raccords les plus larges du marché avec des raccords rapides, à raccordement instantané, des raccords à compression et des raccords BSP. Ils sont proposés dans une grande variété de matériaux: matériau composite, laiton, laiton nickelé et acier inoxydable.

Notre gamme de raccords Pneufit C couvre la plupart des applications industrielles avec une offre de plus de 1000 modèles de formes et de tailles différentes !

Filtre de recherche

Forme

Ø ext. tube

Série

Gamme

Raccords en composite Pneufit C

Large gamme de raccords en composite Pneufit C, nombreuses formes et tailles différentes, avec filetage cylindrique ou conique.

Informations

Raccords instantanés Pneufit

Raccords compacts instantanés en métal Pneufit, avec bague d'accrochage et insertion positive du tube.

Informations

Raccords en composite Pneufit M

Les raccords miniatures Pneufit M sont faciles à utiliser et permettent un assemblage rapide sans outil.

Informations

Raccords en acier inoxydable Pneufit S

Les raccords en acier inoxydable Pneufit S résistent aux environnements agressifs et sont parfaitement adaptés pour l'industrie alimentaire et des boissons

Informations

Raccords instantanés pour véhicules Fleetfit

Raccords instantanés pour véhicules Fleetfit conçus pour résister aux conditions extrêmes du matériel embarqué.

Informations

Raccords rapides pour tube

Permettent le montage simple et rapide des circuits pneumatiques, parfaits pour aplications au vide.

Informations

Raccords à compression

Raccords solides et résistants pour la plupart des applications industrielles.

Informations

Raccords BSP et adaptateurs

Raccords BSP et adaptateurs en laiton nickelé, résistants à la corrosion.

Informations

Raccords rotatifs

Raccords rotatifs à vitesse lente ou rapide pour utilisation avec de nombreux fluides.

Informations

Y Connector (equal)

Article:C00820400
Ø ext. tube:4 mm
Forme:Raccord en Y

Straight Union

Article:C00200600
Ø ext. tube:6 mm
Forme:Droit

Pneufit Push-In Fittings

Article:102250405
Filetage:M5
Ø ext. tube:4 mm
Forme:Droit

Straight Union

Article:C00200400
Ø ext. tube:4 mm
Forme:Droit

Y Connector (equal)

Article:C00820600
Ø ext. tube:6 mm
Forme:Raccord en Y

Pneufit Push-In Fittings

Article:102470618
Filetage:G1/8
Ø ext. tube:6 mm
Forme:Equerre

Straight Union

Article:C00201200
Ø ext. tube:12 mm
Forme:Droit

Pneufit Push-In Fittings

Article:100600800
Ø ext. tube:8 mm
Forme:Raccord en T