Excelon Plus

Excelon® Plus


PLUS SÛR, PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE A ENTRETENIR

Excelon® Plus a été conçu dans un souci de sécurité. Des dispositifs inviolables sont intégrés en standard, avec des cadenas sur le filtre-régulateur, le régulateur et les vannes d'arrêt. Une vanne d'arrêt rotative de sécurité permet d'isoler facilement le système sans réduction des performances ; un double verrouillage de sécurité unique de la cuve, avec un clip sonore de la cuve et un cran de sécurité lors de la mise sous pression, rend impossible le retrait de la cuve en cours d'utilisation.

Le nouveau système amélioré d'entretien du filtre permet de retirer l'élément filtrant avec la cuve, ce qui permet un entretien plus rapide et plus propre. Il est également doté de notre système unique Quikclamp qui permet de verrouiller les modules Excelon Plus ensemble.

Grâce aux nouvelles caractéristiques de sécurité et de fonctionnalité et à une conception compacte et légère sans compromis sur la robustesse, Excelon Plus contribue à maintenir le bon fonctionnement des merveilleuses machines des clients dans un certain nombre de secteurs, notamment l'automatisation des usines, la production d'acier, la pétrochimie et l'industrie ferroviaire.

Find out more

Please enter your details below

Caractéristiques générales

  • Filtres, régulateurs, lubrificateurs, filtres-régulateurs, unités combinées de type "box set" et plusieurs options de vannes.
  • Deux tailles de corps : 1/4", (série 82) et 1/2" (série 84)
  • Taille des orifices 1/4”, 3/8” et 3/4”
  • Connectivité IO-Link
  • Série TR pour les environnements difficiles et les températures étendues, y compris le rail
Série 82

Filtres, régulateurs, lubrificateurs, filtres-régulateurs, unités combinées et options de vannes en 1/4"

Informations
Série 84

Filtres, régulateurs, lubrificateurs, filtres-régulateurs, unités combinées et options de vannes en 1/2"

Informations
Série TR

FRL 1/2" pour les environnements difficiles et les températures extrêmes.

Informations

Configurateur FRL  

Créez votre unité de préparation d'air unique à l'aide de notre configurateur en ligne ou achetez nos unités combinées préconfigurées. Combinez des filtres, des régulateurs, des lubrificateurs et plus encore dans des configurations uniques comprenant jusqu'à cinq unités, spécifiez la direction du débit ou adaptez simplement une unité unique à vos spécifications exactes.

Téléchargements

Pour les fiches techniques, veuillez consulter les pages relatives aux produits.