Vannes de Contrôles des Fluides

Les vannes de contrôle des fluides sont utilisées, comme leur nom l'indique, lorsqu'un fluide s'écoule à travers la vanne. On les trouve dans un large éventail d'applications allant de la médecine à la technologie des procédés. "Par "procédé", on entend le transfert de liquides, de solides ou des deux par l'intermédiaire d'un système. L'air comprimé, mais aussi d'autres substances telles que les acides, les alcalis, le carburant, le gaz ou la vapeur peuvent être utilisés comme fluide.

Pour ces applications, nous proposons une large gamme de vannes de contrôle des fluides de haute qualité des marques Buschjost, FAS, Herion et Maxseal. Notre gamme complète de solutions de contrôle des fluides s'étend des électrovannes miniatures aux grandes vannes à brides fabriquées à partir d'une large gamme de matériaux tels que le laiton, l'aluminium anodisé et l'acier inoxydable.

Filtre de recherche

Electrovannes avec Pression Différentielle

Ces vannes fonctionnent à une pression différentielle et utilisent l'énergie de pression du fluide de service pour ouvrir et fermer la vanne. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la pression dans le système.

Informations

Electrovannes sans Pression Différentielle

Les électrovannes sans différentiel de pression ne nécessite pas de pression de commande ni de pression différentielle dans votre circuit pour l'ouverture ou la fermeture, et fonctionnent à partir de 0 bar.

Informations

Vannes de dépoussiérage

Ces vannes génèrent une impulsion intense de chocs d'air dans l'élément filtrant contaminé. La poussière et les saletés qui s'échappent du filtre tombent sur le sol. Les vannes filtrantes pour le nettoyage permettent un nettoyage efficace et économique.

Informations

Vannes à Siège Incliné

These valves combine direct and indirect actuation and are called force lift valves. These valves combine the advantages of direct actuation (no minimum pressure/flow required) and indirect actuation (relatively high flow at high pressure).

Informations