Avec tige

Vérin électrique avec tige

Norgren ELION

Vérin électrique avec tige

Conçue pour répondre aux exigences de nos clients, notre gamme d'actionneurs linéaires électriques de haute performance est adaptée à une grande variété d'applications industrielles.


  • Précis et reproductible
    La vis à bille et le servomoteur permettent un positionnement précis et reproductible.
  • Durée de vie importante
    Mécanismes à vis à bille et à roulement permettant une durée de vie élevée
  • Facilité d'installation
    Basé sur la norme ISO 15552 avec options de fixations universelles
  • Suivi de performance
    Des capteurs intégrés et des contacts externes surveillent les performances du système
  • Economie d'énergie
    La technologie électrique permet d'utiliser l'énergie uniquement lorsqu'un déplacement est nécessaire, d'où une réduction de la consommation d'énergie
  • Fonctionnement sécurisé
    Le servomoteur avec frein de maintien intégré en option permet aux vérins de se verrouiller automatiquement lorsque l'alimentation est coupée
  • Configurations simplifiées
    Le configurateur en ligne permet une configuration rapide et facile de votre produit basé sur la saisie de l'application client

 

 

 

 

Spécification technique

  • Vérins à vis à bille avec ou sans servomoteur
  • 6 diamètres
  • 2 options de montage du moteur
  • Basé sur ISO 15552
  • Large gamme de moteurs, contrôleurs et accessoires

Options

  • Extension de tige de piston
  • Tige de piston taraudée
  • Tige avec soufflets de protection
Configurateur d'applications

Notre outil de configuration en ligne intuitif et facile à utiliser vous permet de déterminer le vérin adapté à vos besoins.

Il vous permet de configurer la course, la charge et la vitesse de déplacement pour votre application ainsi que les paramètres du vérin tels que la taille et les fixations.

Configurateur CAO

Si vous connaissez le produit dont vous avez besoin, il vous suffit de sélectionner le moteur, les accessoires et les fixations pour pouvoir obtenir le fichier CAO de votre vérin.

Nous prenons en charge plus de 60 formats CAO natifs, parmi lesquels AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX et Catia.


Moteurs

Les vérins électriques Norgren ELION sont complétés par une gamme de servomoteurs en courant alternatif hautes performances. Les moteurs peuvent être montés axialement ou en parallèle. Nous proposons une large gamme de couple allant de 0.16 Nm à 10.5 Nm, et une sélection d'options de feedback.

Spécifications techniques

  • Gamme de couple: 0,16 Nm à 10,5 Nm
  • Frein de maintien en option
  • Taille de bride selon IEC-72-1
  • Protection IP65 (moteur seulement)
  • Faible inertie
  • Conforme aux normes UL/CUL, CE et RoHS

Contrôleurs

Les actionneurs électriques Norgren ELION sont disponibles avec une gamme de contrôleurs offrant des performances optimales dans un format minimal. Un encombrement minimum et une densité de puissance exceptionnelle en font l'un des contrôleurs les plus petits du marché.

Spécifications techniques

  • Protocoles Profibus, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet et CANopen
  • Encombrement minimum
  • Temps de cycle de 250 us
  • Communication RS485 intégrée

Plus d'information

Téléchargez les informations techniques dont vous avec besoin