Configurateur d'îlots de distribution

Notre configurateur d'îlots de distribution a été conçu pour vous rendre la sélection des composants aussi simple et immédiate que possible. Pour chaque élément choisi, vous pouvez spécifier votre configuration précise à l'aide de simples menus déroulants.

Sélectionnez la gamme

VR Series

La flexibilité et la modularité ont atteint de nouveaux niveaux avec la gamme d'îlots de vannes VR de Norgren. Une conception simple de type plug-in et à embase permet de remplacer facilement les vannes pour une installation et une maintenance aisées.

L'extension de la taille et des fonctionnalités de votre îlot de vannes pour répondre aux exigences changeantes de votre application est une expérience "plug and play" simple.
  • Max 270 I/min, 0.27 Cv
  • 2 to 24 valve slices
  • Max 590 I/min, 0.60 Cv
  • 2 to 24 valve slices

VS Series

La série VS est unique avec deux technologies de tiroir. Pour maximiser la vitesse de votre système pneumatique, utilisez notre tiroir avec joints pour obtenir des débits plus élevés. Pour une durée de vie prolongée, notre technologie du tiroir sans joint offre des centaines de millions de cycles sans problème.

Ou incorporez les deux technologies de tiroir dans le même manifold pour optimiser les performances de votre machine.
  • Max 650 l/min, Cv 0.66
  • 20 à 20 stations
  • Max 1350 l/min, Cv 1.37
  • 2 à 20 stations

VM Series

Les îlots de distribution de la série VM sont disponibles en 10 mm et 15 mm et offrent des débits inégalés de 430 l / min et 1000 l / min respectivement.

Vous avez la possibilité d'un câblage individuel, multipôle, bus de terrain et la connectivité Ethernet industriel avec tous les protocoles leaders du marché.
  • Max 430 I/min, 0.44 Cv
  • 2 to 20 valve slices
  • Max 1000 l/min, Cv 1.01
  • 2 à 20 stations

Besoin d'aide pour sélectionner la gamme

Sélectionnez l'une des options ci-dessous pour voir les gammes compatibles avec vos besoins

Vous avez déjà une référence?

Entrez-la ci-dessous et trouvez la configuration de votre distributeur.