Our products help improve performance and reduce downtime and energy consumption on production lines across the world.
We have strong experience in a number of sectors and use our understanding of the technical challenges and legislative framework to develop pioneering platform products to answer specific needs.
Wij willen onze klanten graag helpen om het beste uit hun producten te halen.
We want you to have the resources you need to help you select and order the best products, quickly and efficiently.
We are a world leader in fluid and motion control technologies, delivering exceptional solutions which improve the productivity and efficiency of our customers' equipment.
Pneumatische aandrijvingen, vaak aangeduid als pneumatische cilinders, worden ingezet voor het creëren van bewegingen in veel industriële applicaties. Norgren heeft een uitgebreide serie van enkel- en dubbelwerkende cilinders en bijbehorende bevestigingen en accessoires.
Ons assortiment lineaire cilinders omvat compact cilinders, ISO-VDMA cilinders, cilinders voor zwaar industrieel gebruik, zuigerstangloze en rondcilinders, de energiebesparende IVAC en roestvaststalen cilinders. Deze cilinders zijn leverbaar met de bekende accessoires zoals speciale afdichtingen, standmelders en cilinderbevestigingen.
Dit is de meest populaire lineaire cilinders in de Industrial Automation. Onze ISO cilinders zijn conform ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 en ook ISO 6431 met 2-jarige garantie.
Onze rondcilinders zijn leverbaar is boringen van 8 tot 63 mm, enkel- en dubbelwerkend uitgevoerd.
Norgren heeft drie series compact cilinders; de ISO standaard, onze Norgren standaard en klemcilinders.
Het unieke van IVAC - ventiel, eindstandsmelders en snelheidsregeling volledig geïntegreerd in de cilinder, is daarbij 1:1 uitwisselbaar met standaard ISO-VDMA cilinders.
De Norgren zuigerstangloze Lintra cilinder in al zijn uitvoeringen en met het onderscheidende afdichtband is nog steeds uniek in de mark.
Onze series van cilinders met geleidingen en slidemodules met hoge kwaileit lagering garanderen een lange levensduur en betrouwbaar functioneren.
Als u een draaiende beweging nodig heeft in plaats van lineaire, dan is de draaivleugelcilinder het antwoord. Norgren levert ook draaicilinders met tandwiel & tandheugel constructie voor zwaardere belastingen.
Norgren heeft zowel de ISO rondcilinder conform ISO 6342, als de uitvoering met trekstangen conform ISO 15552, in het assortiment. Natuurlijk zijn alle uitvoeringen van de Norgren kwaliteit die u gewend bent.
De balgcilinders van Norgren leveren hoge krachten in combinatie met een kleine inbouwruimte en een korte slaglengte.
Onze M/50 standmelder is voor alle cilinderreeksen met magnetische zuiger geschikt. Wij hebben zowel de reed- als solid state uitvoering met verschillende kabellengtes. Ook in steker uitvoering leverbaar.
Onderhoudsvrije, gebruiksklare hydraulische stootdempers, met de hoogst mogelijke levensduur.
Onze klassieke reeks cilinders inclusief onze standaard als voor zwaar industrieel gebruik, in-lijn standstellers als miniatuurcilinders.