Veiligheidsventielen

Als het gaat om veiligheid kan niets aan het toeval worden overgelaten. Daarom worden we zo gewaardeerd. We bieden veiligheidsventielen die u helpen te voldoen aan de vereisten van DIN ISO13849-1.

In eenvoudigere volledig pneumatische systemen zorgt onze dubbelvoudige startereenheid voor eenvoudige installatie en maximale prestaties terwijl aan de vereisen van EN574 klasse IIIB wordt voldaan.

Zelfcontrolerende veiligheidsventielen

De SCVA is een pneumatisch gecontroleerd ventiel dat de noodzaak voor andere elektronische systemen wegneemt. Met de juiste toepassing wordt prestatieniveau 'e' (cat. 4) van DIN EN ISO 13849-1 bereikt voor de beveiligingsfunctie 'drukstijging van '1' naar '2' en drukdaling van '2' naar '3'.

Meer info

Zelfcontrolerende veiligheidsventielen met softstart

In toepassingen die een gecontroleerde herstart van de luchttoevoer vereisen, omvat de SCSQ een variabele softstart-functie. Deze functie kan aangepast worden om te passen bij het neerwaartse volume en de vereiste vulsnelheid. Net als de SCVA wordt de SCSQ pneumatisch gecontroleerd om te voldoen aan de vereisen van de huidige veiligheidswetgeving en vereist geen andere elektronica.

Meer info

Veiligheidsventielen voor persen

De 5/2-weg veiligheidsventielen bestaan uit twee mechanisch gescheiden aandrijfsystemen en hoofdventielsystemen. De ventielen worden pneumatisch bediend en het dynamische zelfcontrolerende systeem vereist geen extra elektrische controle. Met de juiste toepassing wordt prestatieniveau 'e' (cat. 4) van DIN EN ISO 13849-1 bereikt. Uitstekende B10-waarden staan voor extreem lange levensduur tot de ventielen vervangen moeten worden (T10d-waarde).

Meer info

T-afsluitventielen

Bij het uitvoeren van onderhoud aan machine-installaties is de veiligheid van personeel essentieel. 'LOTO' of 'Lockout Tagout' is een primaire functie die vereist is voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd. De luchttoevoer naar het gebied moet geïsoleerd worden en de neerwaartse lucht moet snel en veilig worden uitgestoten en vervolgens worden afgesloten om de veiligheid van het personeel te garanderen. Onze afsluitventielen bieden hiervoor een oplossing en kunnen eenvoudig in het systeem worden geplaatst.

Meer info