Flat vacuum cups

Zboží: M/58307/01
  • Ploché přísavky jsou ideální tam, kde je požadavek na minimální pohyblivost, pro pružné materiály
Médium:Vakuum
Velikost portu:G1/8A
Provozní teplota:-10 ... 70 °C
Průměr:30 mm
Elastomery:Nitrile rubber
Certification - REACH:Available on request

Technická data

AttributeValue
Médium:Vakuum
Velikost portu:G1/8A
Provozní teplota:-10 ... 70 °C
Průměr:30 mm
Elastomery:Nitrile rubber
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51020206
Classification - HS Code (Customs):84799070
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8479909090
Classification - MIL Spec:Unavailable
Classification - UNSPCS code:27131608
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:30,0 mm
Product - Length:20,5 mm
Product - Weight:0,004 kg
Product - Unit of Measure:EA
Název řady:M/58300
Sériové:Norgren Vacuum