Compressed Air Dryers


Sušičky stlačeného vzduchu

Naše revoluční sušičky vzduchu s patentovanou technologií AMT nabízejí vynikající výkonové parametry a spolehlivost a poskytují výraznou změnu v aplikacích stlačeného vzduchu v oblasti železniční dopravy.


Se životností šest let, což je podstatně více než i ty nejvýkonnější alternativy, naše patentovaná sušička s technologií Adsorbent Media Tube (AMT) výrazně překonává jak systémy s desikantem, tak membránové systémy.

Je odolná proti vibracím a vhodná pro instalaci v horizontální i vertikální poloze; výsledkem je produkt, který suší lépe než jakékoli stávající řešení.

  • Životnost až 18 000 hodin (šest let)
  • Kompaktní a flexibilní konstrukční řešení, které lze montovat v horizontální i vertikální poloze
  • Běžné potlačení rosného bodu o 40 °C

Vedeme rozsáhlé diskuze s odborníky v oblasti údržby, úzce spolupracujeme s železničními techniky a jsme schopni zodpovědět řadu jejich dotazů. Proto nabízíme praktická řešení na míru pro odvětví metra, osobní, vysokorychlostní a nákladní dopravy a údržby železničního svršku.


Případová studie agentury New York City Transit


Technici NYC Transit si všimli, že vlhkost ve stlačeném vzduchu byla příčinou mechanických problémů u vozů metra v navazujících zařízeních. Výkon OEM sušiček na bázi kolísání tlaku postupně klesal.

As opposed to conventional desiccant beads, which when water-saturated cannot be regenerated, our AMT dryer uses a polymer to form hollow tubes impervious to moisture.

Tato konstrukce přináší vyšší absorpci vlhkosti a rychlejší čištění, aniž by došlo k narušení média sušičky, což zlepšuje výkon a prodlužuje životnost.

Navrhli jsme test skládající se z vícestupňového filtračního systému, který odstraňuje znečišťující částice i vodní páru odejmutou sušičkou AMT.

Technici z NYC Transit nahradili konvenční sušičky na bázi kolísání tlaku za tyto testovací jednotky AMT v celém vlaku a provozovali je za normálních podmínek. Po 12 měsících provozu v extrémních teplotách a vlhkosti města New York výsledky testů prokázaly, že vzduch opouštějící sušičky je stejně suchý jako při prvním nainstalování systému, a to bez zhoršení nebo snížení schopnosti odstraňování vlhkosti.


Podívejte se na video, jak vícestupňový filtrační systém začleněný do naší sušičky AMT poskytuje neustálý přísun čistého, suchého stlačeného vzduchu.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}