Ovládání sběračů
S vyššími rychlostmi vysokorychlostních vlaků vzniká požadavek, aby systémy sběračů lépe reagovaly na kolísání výšky. Navrhujeme a vyrábíme pneumatické systémy, které jsou připevněny ke sběračům a v případě požadavku se sklápí rychle, spolehlivě a přesně od elektrického vedení.

Přesný regulátor s vysokým průtokem pro systémy sběračů
U systémů sběračů je předpoklad, že budou s vývojem rychlejších vlaků fungovat v náročnějších podmínkách. Při oddálení sběrače od drátu může vzniknout elektrický oblouk, čímž se snižuje životnost vodiče i uhlíkového obložení.
Náš regulátor LR27H je přesný regulátor s vysokým průtokem umožňující, aby sběrač reagoval na výškové změny elektrických vedení. Regulátor tlaku je srdcem soustavy sběrače, protože reguluje a udržuje sílu uhlíkového obložení na dráty elektrického vedení.
Vzhledem k tomu, že vodiče jsou umístěny mezi závěsy, sběrač musí být vybaven funkcí vyklápění a sklápění s kolísající výškou drátů. Čím je vlak rychlejší, tím rychlejší je potřebná reakční doba. Bylo dosaženo bezkonkurenčních výsledků s rychlou, hladkou a stabilní funkcí při teplotě od −40 °C do + 80 °C.