IMI FAS
Ventily oddělené od média
Naše řada ventilů oddělených od média nebo izolačních ventilů IMI FAS nabízí vysoce výkonná řešení pro regulaci agresivních nebo citlivých médií snížením vnitřního objemu, výběrem materiálů, průtoky a omezením vzniku tepla.
Ventily oddělené od média IMI FAS se s výhodou využívají v analytických přístrojích, jako jsou přístroje pro celkový organický uhlík (TOC), v diagnostických přístrojích, jako je POC, v automatech pro manipulaci s tekutinami a pro monitorování procesů.

CHIPSOL MS 8 mm
- Oddělený od média 2/2 NC
- Kazetová a bloková montáž
- Dlouhá životnost až 30 milionů cyklů
CHIPSOL má výkonnost 10mm elektromagnetického ventilu v 8mm těle. Špičkový poměr průtoku k rozměru v tomto průmyslovém odvětví, spotřeba energie 0,5 W, držák kazety a vynikající opakovatelnost z něj činí ideální řešení pro integraci do přenosných zařízení. Platforma CHIPSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací, proporcionální a oddělené od média.

PICOSOL MS 10 mm
- Oddělený od média 3/2 UNI
- Vysoký poměr průtoku k velikosti
- Velký rozsah tlaků
Přesné miniaturní elektromagnetické ventily PICOSOL kombinují malé rozměry a nízkou spotřebu s vysokým průtokem, vysokou opakovatelností a dlouhou životností. Jsou vhodné pro přizpůsobení specifikacím OEM. Platforma PICOSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.

MICROSOL MS 15 mm
- Oddělený od média 2/2 NC a 3/2 UNI
- Vynikající poměr průtoku k velikosti
- Prakticky žádný znečištěný objem
MICROSOL, původně vyvinutý jako první 15mm elektromagnetický ventil na světě, je vysoce modulární a může být konstruován tak, aby splňoval širokou škálu specifikací OEM aplikací. Určil průmyslový standard pro 15mm ventily a získal řadu ocenění za konstrukci a technologii. Platforma MICROSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.