IMI FAS
Proporcionální ventily
Díky naší řadě produktů IMI FAS jsme uznávaným lídrem v oblasti vysoce přesného proporcionálního řízení průtoku. Všechny naše proporcionální ventily IMI FAS jsou vybaveny dobře zavedenou technologií plochých pružin, která umožňuje přesné ovládání velmi nízkých průtoků (ml/min), stejně jako vysokých průtoků (až do 200 l/min).
Typická použití proporcionálních ventilů IMI FAS jsou dávkování a míchání plynů v anestetických přístrojích a řízení průtoku v analytických přístrojích, jako detektory emisí plynů nebo plynová chromatografie.

CHIPPROP 8 mm
- Proporcionální 2/2 a 3/2
- Tryska 1,0 mm v 8mm kazetovém ventilu
- Nízká spotřeba energie
CHIPPROP má výkonnost 10mm elektromagnetického ventilu v 8mm těle. Špičkový poměr průtoku k rozměru v tomto průmyslovém odvětví, spotřeba energie 0,5 W, držák vložky a vynikající opakovatelnost z něj činí ideální řešení pro integraci do přenosných zařízení.

FASPROP 16 mm
- Vysoká regulovatelnost dávkování plynů v řádu ml
- Vysoká stabilita v systémech regulace s uzavřenou smyčkou
- Vyčištěné pro analytické aplikace
- Opakovatelná proporcionální charakteristika po celou dobu životnosti
FASPROP je proporcionální ventil s nízkým průtokem pro přesné dávkování nebo míchání plynu, hmotnostní nebo objemové řízení průtoku a řízení tlaku.

FLATPROP 16mm
FLATPROP vysoce přesný miniaturní proporcionální ventil s konstrukcí s plochou pružinou a plunžrem pro provoz bez tření. FLATPROP, vysoce opakovatelný s více než 100 miliony cyklů, má vynikající regulační charakteristiky v aplikacích s uzavřenou smyčkou.
Přímo působící FLATPROP
FLATPROP EQI
FLATPROP EQP