Představujeme nový spínač M/50 s možností IO-Link
Magneticky ovládaný polovodičový spínač se standardizovanou možností IO-Link, plně kompatibilní se všemi řadami akčních členů IMI Norgren pro inteligentní automatizační strukturu.
Standardizovaná technologie IO-Link umožňuje inteligentní integraci akčních členů a snímačů do libovolného procesního řetězce. Nový spínač M/50/IOP přináší komunikaci mezi koncovými body a sledování teploty a provozního režimu, stejně jako počítadlo cyklů.
- Výhody IO-Link
- Splňuje IEC 61131-9
- Na seznamu UL
- Sledování stavu
- Dvě LED poskytují stavové informace
- K dispozici s 5m kabelem nebo zástrčkou M8
Standardní režim
Ve standardním režimu používá nový spínač M/50/IOP zelenou LED k indikaci napájení. K dispozici je druhá oranžová LED, která zajišťuje, že je spínač instalován v optimální poloze vzhledem k magnetu válce.
Režim IO-Link
Kromě standardního režimu je k dispozici také standardizovaná technologie IO-Link, která umožňuje, aby se akční členy a snímače staly aktivními účastníky v každém procesním řetězci. Nový spínač M/50/IOP se standardizovaným zapojením je vhodný pro komunikaci mezi koncovými body a je dokonalým řešením pro snadnou konfiguraci a integraci do inteligentní automatizační struktury. Popis zařízení IO (IODD) obsahuje všechny informace pro konkrétní konfiguraci.
Demonstrace režimu IO-Link spínače M/50