Technici po celém světě neustále hledají způsoby, jak omezit spotřebu energie bez kompromisů v oblasti výkonových parametrů – významného pokroku bylo dosaženo díky našemu novému modulárnímu I/P pilotnímu ventilu typu 220.
VYSOKÁ VÝKONNOST BEZ KOMPROMISU
Je schopen ovládat tlak vyšší než 1 bar při použití pouze jedné tisíciny příkonu úsporné žárovky, nový pilotní ventil využívá špičkovou technologii, která je ideální pro celou řadu aplikací. Jeho extrémně nízké požadavky na napájení znamenají, že ho lze certifikovat a používat v nebezpečném prostředí a přitom je také v širokém teplotním rozmezí téměř trojnásobně stabilnější než současné pilotní provedení. To vše znamená, že otvírá nové možnosti představivosti, aby technici a konstruktéři zařízení mohli vytvářet skvělá zařízení s vynikajícími parametry a minimálními nároky na energii.
Nízkoenergetický charakter této technologie znamená, že je dosažitelná certifikace v oblasti nebezpečných zařízení, celý výrobek byl navržen v souladu s globálními a regionálními certifikačními normami a zařízení nabízí příležitost ovládat nejen stlačený vzduch, ale i hořlavé plyny. Další výhodou nízké spotřeby typu 220 je, že konstruktérům umožní využívat uspořenou energii jinde v zařízení, jako jsou funkce zobrazení na SMART polohovacích zařízeních nebo komunikační protokoly zabudované do ventilových systémů.
Typ 220 může být také vhodný pro téměř jakoukoli velikost skříně nebo prostoru, neboť všechna rozhraní a provedení se základovou deskou nebo s manifoldem, jakož i elektrická připojení, mohou být přizpůsobena individuálním požadavkům systému. Může být také bez ztráty výkonnosti instalován v jakékoli orientaci a není ovlivněn vnějšími vibracemi.