Elektrické válce bezpístnicových

Bezpístnicové elektrické pohony

IMI Norgren ELION

Bezpístnicové elektrické pohony

Elektromechanické lineární válce IMI Norgren ELION E/140000 se dodávají ve dvou variantách pohonu – s ozubeným řemenem a kuličkovým šroubem. Pohon ozubeným řemenem poskytuje nejvyšší rychlosti a nejdelší zdvihy a pohon kuličkovým šroubem je schopen pohybovat vyššími zátěžemi s extrémně přesným a opakovatelným polohováním.


  • Přesnost a opakovatelnost
    Kuličkový šroub a servomotor poskytují přesné a opakovatelné polohování.
  • Vysoká rychlost a rychlá reakce
    Ozubený řemen umožňuje rychlou akceleraci a vysoce dynamické řízení s rychlostmi až 10 m/s.
  • Odolné vůči bočnímu zatížení
    Vnitřní vedení zajistí odolnost proti bočnímu zatížení.
  • Vysoká zatížitelnost
    Přesná sestava kuličkového šroubu a matice kuličkového šroubu vydrží vysoká zatížení.
  • Sledování funkce
    Integrované snímače a externí spínače monitorují funkci válce a zajišťují plánovanou údržbu.
  • Provozní bezpečnost
    Servomotor s volitelnou integrovanou přídržnou brzdou umožňuje samočinnou aretaci válce v případě odpojení napájení.
  • Odolné vůči znečištěnému prostředí
    Krycí lišta chrání pohonné mechanismy před faktory prostředí. Sttírací lišty odstraňují znečištění a vodicí systém je uvnitř ovladače chráněnn
  • Inteligentní konfigurace
    Online konfigurátor umožňuje rychlý a snadný výběr výrobku na základě zadání aplikace u zákazníka.

 

 

Technická specifikace

  • 4 velikostí otvorů
  • Interní pokyny
  • Environmentální krycí pásek
  • Robustní konstrukce
  • Bezúdržbový
  • Postaveno na spolehlivé a trvanlivé technologii IMI Norgren
  • Redukční převodovka pro verzi s ozubeným řemenem
  • Široká nabídka motorů, pohonů a příslušenství

Možnosti

  • Varianty pohonu s ozubeným řemenem a kuličkovým šroubem
  • Se servomotorem nebo bez něho
  • Rozhraní IO-Link
Konfigurátor CAD

Pokud znáte výrobek, který potřebujete, umožní vám náš CAD konfigurátor konfigurovat pomocí vlastností výrobku, přidat montáž a příslušenství a stáhnout tuto konfiguraci ve vašem nativním formátu CAD.

Podporujeme 60+ nativních formátů CAD včetně AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX a Catia.


Motory

Elektrické válce IMI Norgren ELION jsou doplněny řadou vysoce výkonných AC servomotorů. Motory mohou být montovány axiálně nebo paralelně. Nabízíme široký rozsah točivého momentu od 0,16 Nm do 10,5 Nm a výběr možností zpětné vazby.

Technické specifikace

  • Rozsah točivého momentu: 0,16 Nm až 10,5 Nm
  • Volitelná přídržná brzda
  • Velikost příruby podle IEC-72-1
  • Krytí IP 65 (pouze motor)
  • Nízká setrvačnost
  • Splňuje UL/CUL, CE a RoHS

Pohony

Elektrické akční členy IMI Norgren ELION jsou k dispozici s řadou servopohonů, které nabízejí maximální výkon servopohonu při minimální celkové velikosti. Minimální rozměry a mimořádná hustota výkonu z nich činí jeden z nejmenších servopohonů na současném trhu.

Technické specifikace

  • K dispozici jsou tři možnosti, 200 V až 400 V
  • Protokoly EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet a CANopen
  • Malé rozměry
  • Doba cyklu 250 µs
  • Integrovaná komunikace RS485

Další informace

Pro více informací viz naše katalogové listy, brožury nebo dokumenty Whitepaper.