ISOLine™ profilové a svorníkové válce

Nejpopulárnější řada válců v průmyslové automatizaci, nabízena v profilové a svorníkové verzi. Nabízí plnou zaměnitelnost s ostatními výrobci. Náš sortiment ISO válců splňuje normy ISO 15552, VDMA 24562 a NFE 49-003-01, stejně jako předchozí ISO 6431 s plnou zárukou 2 roky.

ISO pohony nabízejí široký rozsah uchycení, stejně jako řadu dalších možností včetně tepelně odolných vysokoteplotních provedení, nízkého tření a různých materiálů pístních tyčí, což vše pomáhá udržovat tento pohon jako jeden z našich nejpoužívanějších. Tyto pneumatické válce nabízející vysoký výkon s dlouhou životností a nepřetržitým provozem.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Nemagnetický nebo bez magnetický

Provoz

Průměr válce

Délka zdvihu

ISOLine™ profilové válce

Tento profilový válec poskytuje čistý vzhled a umožňuje přímou montáž snímače.

Informace

ISOLine™ svorníkové válce

Tento válec je s robustní svorníkovou konstrukcí, ideální pro průmyslové aplikace.

Informace

ISO svorníkové válce s velkým průměrem

Tento válec je s robustní svorníkovou konstrukcí, ideální pro průmyslové aplikace.K dispozici v několika průměrech a s širokou nabídkou variant, možností použití a uchycení - lze je přizpůsobit pro většinu průmyslových aplikací.

Informace

FILTR VYHLEDÁVÁNÍ

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 32mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802032/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:60 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm
Sériové:ISOLine

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm
Sériové:ISOLine