Naše výrobky pomáhají zlepšovat výkonové parametry a snižovat poruchovost a spotřebu energie výrobních linek po celém světě.
Máme rozsáhlé zkušenosti v několika odvětvích a naše pochopení technických problémů a legislativního rámce využíváme k vývoji průkopnické platformy produktů pro splnění specifických požadavků.
Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům maximalizovat hodnotu získanou od jejich výrobků, což jim umožní snížit celkové náklady na vlastnictví.
Zde najdete potřebné informace k vyhledání a objednání potřebného dílu – rychle a efektivně.
Jsme světovým lídrem v oblasti technologií pro řízení médií a pohybu. Dodáváme výjimečná řešení zvyšující produktivitu a efektivitu zařízení našich zákazníků všude tam, kde je vyžadována přesnost, rychlost a technická spolehlivost.
Našich zaměstnanců si vážíme. V modřické IMI na vás čeká bezpečné a čisté pracovní prostředí, usměvaví kolegové a možnost kariérního růstu.
Vytvořte si svůj speciální válec s použitím našeho on-line konfigurátoru. Můžete si vybrat nestandardní zdvihy, vybrat těsnění pro vysoké teploty a další parametry a pak přidat upevňovací prvky a spínače přiblížení. Po dokončení můžete získat informace o ceně a dopravě a dokončit nákup on-line.
Konfiguraci si můžete také stáhnout ve vašem nativním formátu CAD. Podporujeme 60+ nativních formátů CAD včetně AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX a Catia.
Naše primární řada vysoce výkonných elektromechanických pístnicových válců podle standardů ISO byla navržena pro splnění požadavků našich zákazníků a je vhodná pro nejrůznější průmyslové aplikace.
Naše řada válců PRA/182000 - vyhovuje normám ISO 15552. Je dostupná v 7 průměrech válců od 32 do 125 mm a v délce zdvihu mezi 5 mm a 2 800 mm.
Naše řada válců RA/802000 - vyhovuje normám ISO 15552. Je dostupná v 7 průměrech válců od 32 do 125 mm a v délce zdvihu mezi 5 mm a 2 800 mm.
IVAC je pneumatický válec s integrovaným ventilem a magneticky ovládanými spínači pro kontrolu pohonu.
Naše řada válců RA/192000/M vyhovuje normě ISO 21287. Je dostupná v 9 průměrech válců od 20 do 125 mm a v délce zdvihu mezi 5 mm a 500 mm.
Naše řada válců RA/8000/M vyhovuje normám ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1. Je dostupná v 4 průměrech válců od 160 do 320 mm a v délce zdvihu mezi 10 mm a 3 000 mm.
Naše řada válců RM/8000/M vyhovuje normě ISO 6432 a je perfektní pro aplikace s menší až střední sílou. Je dostupná v 5 průměrech válců od 10 do 25 mm a v délce zdvihu mezi 5 mm a 500 mm.
Naše řada bezpístnicových válců Lintra M/146000/M představuje jednu z nejširších a nejobsáhlejších bezpístnicových řad na trhu. Je dostupná v 8 průměrech válců od 16 do 80 mm a v délce zdvihu až 8 500 mm.
Volejte
+420 465 611 439obchodní oddělení - Žamberk
+420 532 278 111výrobní závod Brno - Modřice
Po–Pá: 8:00–16:00
Email
obchod@imi-precision.comobchodní oddělení - Žamberk
kariera@imi-precision.comvýrobní závod Brno - Modřice