Vérin électrique sans tige

Vérin électrique sans tige

Norgren ELION

Vérin électrique sans tige

Gamme d’actionneur sans tige de haute performance, 4 diamètres différents et 2 types de technologie-vis à bille et courroie crantée.


  • Précis et reproductible
    La technologie servo moteur et contrôleur permet un positionnement précis et reproductible.
  • Dynamique et vitesse élevée
    Nos vérins à courroie crantée permettent une dynamique élevée avec forte accélération et vitesse jusque 10m/s.
  • Tolérances aux charges
    Le système de guidage interne permet une tolérances aux forces et couples de la charge.
  • Compatible charges élevées
    La version avec vis à bille assure précision et compatibilité charges élevées.
  • Suivi de performance
    Des capteurs intégrés et des contacts externes surveillent les performances du système.
  • Fonctionnement sécurisé
    Le servomoteur avec frein de maintien intégré en option permet aux vérins de se verrouiller automatiquement lorsque l'alimentation est coupée.
  • Protection aux environnements difficiles
    La bande de protection, et le racleur chariot, préserve le mécanisme des contaminations externes.
  • Configurations simplifiées
    Le configurateur en ligne permet une configuration rapide et facile de votre produit basé sur la saisie de l'application client.
  • Service flexible
    Les interfaces moteur personnalisées permettent aux clients d'installer les moteurs de leur choix.

Spécifications techniques

  • 4 diamètres
  • Guidage interne
  • Cache de protection pour environnement difficile
  • Construction robuste
  • Sans maintenance
  • Construit suivant nos technologies Norgren fiable et durable
  • Réducteur pour version à courroie crantée
  • Large gamme de moteurs, contrôleurs et accessoires

Options

  • Technologie-vis à bille et courroie crantée
  • Avec ou sans servomoteur
  • Compatible I/O Link
Configurateur d'applications

Notre outil de configuration en ligne intuitif et facile à utiliser vous permet de déterminer le vérin adapté à vos besoins.

Il vous permet de configurer la course, la charge et la vitesse de déplacement pour votre application ainsi que les paramètres du vérin tels que la taille et les fixations.

Configurateur CAO

Si vous connaissez le produit dont vous avez besoin, il vous suffit de sélectionner le moteur, les accessoires et les fixations pour pouvoir obtenir le fichier CAO de votre vérin.

Nous prenons en charge plus de 60 formats CAO natifs, parmi lesquels AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX et Catia.


Moteurs

Les vérins électriques Norgren ELION sont complétés par une gamme de servomoteurs en courant alternatif hautes performances. Les moteurs peuvent être montés axialement ou en parallèle. Nous proposons une large gamme de couple allant de 0.16 Nm à 10.5 Nm, et une sélection d'options de feedback.

Spécifications techniques

  • Gamme de couple: 0,16 Nm à 10,5 Nm
  • Frein de maintien en option
  • Taille de bride selon IEC-72-1
  • Protection IP65 (moteur seulement)
  • Faible inertie
  • Conforme aux normes UL/CUL, CE et RoHS

Contrôleurs

Les actionneurs électriques Norgren ELION sont disponibles avec une gamme de contrôleurs offrant des performances optimales dans un format minimal. Un encombrement minimum et une densité de puissance exceptionnelle en font l'un des contrôleurs les plus petits du marché.

Spécifications techniques

  • Protocoles Profibus, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet et CANopen
  • Encombrement minimum
  • Temps de cycle de 250 us
  • Communication RS485 intégrée

Information additionnelle

Voir nos documentations technique, brochure ou documentations générales pour plus d’informations.