PET
Termékeink PET-iparban a 7 bar-os szabvány pneumatika, a 20 bar P1 és a 40 bar P2 megoldásokra terjednek ki. Termékcsaládunkba tartozik a 40 baros fúvóblokk, hűtőszelepek, levegő visszanyerési eszközök, pneumatikus húzózsinorművek és fedőhengerek meleg és hideg töltési folyamatokhoz.

A palackozó üzemek piacvezetője a termelékenység növelését célozza ügyfelei számára, ugyanakkor ez költség- és energiamegtakarítást is eredményezzen.
Kompakt kialakításaink lehetővé tették a szelepblokk külső méreteinek minimalizálását. Szabadalmaztatott műanyagdugattyús technológiánk révén a holtterek volumene több mint 60% -kal csökkent, jelentős költségmegtakarítást eredményezve.
A megtakarításokat egy integrált fojtó és visszacsapó szeleppel érte el az első nyomásfokozathoz, így biztosítva a fúvási folyamat optimális beállítását minden palacktípus esetében.
A költségeket 60 000 euróval csökkentettük a végfelhasználók számára.
További előnye, hogy a peremes kivitel azt jelenti, hogy a fúvó blokkok könnyen karbantarthatók, anélkül, hogy szükség lenne a tömlők eltávolítására.