Termékeink segítenek javítani a teljesítményt és csökkenteni az állásidőt és az energiafogyasztást a gyártósorokon szerte a világon.
Tapasztalatunkat számos területen kamatoztatjuk. Tudásunkat arra használjuk, hogy megértsük a vevői igényeket és úttörő megoldások kínáljunk nekik.
Célunk, hogy ügyfeleinknek a lehető legtöbbet hozhassák ki termékeikből, lehetővé téve számukra a költségek csökkentését.
A kezébe szeretnénk adni a tudást, mellyel kiválaszthatja az Önnek legoptimálisabb termékünket.
Világ vezetők vagyunk, a mozgatás és folyadék szabályozás területén. Ha fontos a pontosság, gyorsaság vagy a mérnöki megbízhatóság, mi olyan rendkívüli megoldásokat kínálunk, amivel a termelési hatékonyságuk is növekedhet.
Az IO-Link forradalmasítja az ipari automatizálást azáltal, hogy szabványosított kommunikációs interfészt kínál minden IO-Link eszközhöz, egyszerű telepítéssel és a diagnosztikai funkciók teljes skálájával.
Az IO-Link ideális megoldás a költségtakarékos, hatékonyabb és megbízhatóbb gyártáshoz. Zökkenőmentes kommunikációt biztosít a gyártási folyamat során. Az intelligens eszközök teljes mértékben kihasználhatók az IO-Link segítségével.
Az IO-Link telepítése egyszerű. Lehetővé teszi a folyamatos diagnosztikát, valamint a rendszer összes IO-Link eszközének távoli és automatizált konfigurálását.
A Norgren egy komplett IO-Link rendszermegoldást kínál, amely magában foglalja az IO-Link kompatibilis eszközök, IO-Link Masters és I / O modulok (hubok) széles skáláját.
Email budapest@imi-precision.hu
Kollegáink hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 közt állnak rendelkezésükre.
A Norgren IO-Link Master átjáróként működik az IO-Link eszközök és a magasabb szintű kommunikációs rendszer, például az Ethernet között. Az adatok azonnali cselekvés vagy hosszú távú elemzés céljából hozzáférhetők ipari információs rendszeren keresztül (PLC, HMI stb.)
Az Excelon Plus kivételes teljesítményt kínál, kompakt, könnyű, és alkalmas minden ipari alkalmazásra. Az IO-Link képesség lehetővé teszi a távoli beállításokat és az alkalmazások teljesítményadatait a jobb ellenőrzés érdekében.
34D és 54D elektronikus nyomásérzékelőink pneumatikus, hidraulikus és minden folyadékalkalmazáshoz IO-Link kompatibilisek, ezzel lehetővé teszik a távoli beállításokat és az alkalmazás teljesítményadataihoz való hozzáférést, a rendszer jobb monitorozása érdekében.
A Norgren VR és VS szelepszigetek IO-Link kompatibilis eszközök.
Az új IO-Link képes mágneses solid state kapcsolók, teljesen kompatibilisek az összes Norgren működtető családdal.
Az IO-Link technológiájú proporcionális szelepeink nagyobb rugalmasságot biztosítanak a szelep beállításában és működtetésében az analóg beállítások mellett.