Ajtó megoldások
Több mint 17.000 belső ajtórendszert és több mint 24.000 külső ajtó működtető és vezérlőrendszert szereltünk fel vasúti kocsikra szerte a világon - beleértve a Siemens Desiro és ICE flottákat és a Shanghai Transrapid Maglev vonatot.
Személyre szabott ajtó működtetési és vezérlési megoldásokat tervezünk:
- Hőmérséklet -40 ° C és + 80 ° C között
- Környezeti páratartalom: 95%
- EN 61373 1. kategóriás A és B osztályú rezgésállóság
- Tűz és füst: DIN 5510, NF F16-101, EN 45545
- Feszültség: 24 - 110 V DC +/- 30%
KÜLSŐ AJTÓRENDSZEREK
- Speciális pneumatikus / elektromos működtetés és vezérlés
- Biztonságos és megbízható működés
- Reteszelő és visszacsatolási rendszerek
- Kibővített párnázás és nagyobb oldalterhelési stabilitás
- Védelem
- Megbízhatóság és biztonság a Metro, az EMU és a HST alkalmazások terén
Belső ajtós rendszerek
- Speciális manuális, pneumatikus és elektromos működtetés, beépített szabályzó rendszerrel.
- Megbízható biztonásos rendszerek
- Biztosító és visszacsatóló rendszerek
- Tűz és füstbiztos
- Becsapódás elleni védelem
- Könnyed, csendes kialakítás
- Megoldás új és már létező vonatkocsikhoz
Ívelt ajtós rendszerek
- Elektromos és pneumatikus ívelt működtető rendszerek
- Ívelt vezető
- Maximalizálja a helykihasználás a teleszkópos megoldás miatt
- Helyszíni javításhoz kialakíttt modell
- Záró rendszer és vészkijárat
- Alacsony karbantartási költség, könnyű cserélhetősé
- TSI PRM 2008/164/EC nek megfelel
Ajtó szabályzó szelep rendszerek
- Önnálóan működő szelep szerelvények
- Könnyű cserélhetőség
- Gyors installáció és karbantartás
- Csökketett állóidő
- Egyéni kialakításiok a speciális kröülményekhez
Esettanulmány - Ívelt ajtók
A meglévő WC-ajtó megoldásának korszerűsítéséhez a nemzeti vasúttársaságnak biztosítania kellett, hogy megfelelnek a fogyatékkal élők hozzáférésére vonatkozó PRM 2008/164 / EK TSI előírásainak.
Kifejlesztettünk egy innovatív ívelt működtetési megoldást, amely szinkronizált, teleszkópos ajtóműveletet biztosított, akár elektromos, akár pneumatikusan. A megoldás tartalmaz egy reteszelő rendszert és vészkijárat-vezérlést, és megfelel az összes szabványos vasúti ajtó specifikációnak, beleértve az akadály-érzékelést.
Az eredmény egy nagyobb nyílás volt nyomógombos működtetéssel, lehetővé téve a kerekesszékhez való könnyebb hozzáférést. Az alkalmazásspecifikus megoldás teljes mértékben kielégítette az ügyfelek igényeit, és biztosította a fogyatékkal élők hozzáférésére vonatkozó jelenlegi és jövőbeni jogszabályoknak való megfelelést.
Esettanulmány - lépcsővezérlés
A földalatti szerelvényeknél szembesültek azzal a problémával, hogy az ajtó és a platform között nagy a szakadék, ami biztonsági kockázatot jelent az utasok számára.
Szükség volt egy olyan lépcsőre, mely bármely állomáson kitölti a rést.
Mérnökeink számos olyan párnázott, teleszkópos hengeret fejlesztettek ki, amelyek a meglévő ajtórendszer alatt helyezhetők el. Ezzel egy oylan rendszert alakítottak ki amely a bármekkora résnél alaklamzható volt a szerelvény és a peron között.
Ez a megoldás ráadásul csak a normál lépcső rendszer méretének felét tette ki. Úgy, hogy magában megfelet az összes érvényben lévő biztonsági előírásnak.