Termékeink segítenek javítani a teljesítményt és csökkenteni az állásidőt és az energiafogyasztást a gyártósorokon szerte a világon.
Tapasztalatunkat számos területen kamatoztatjuk. Tudásunkat arra használjuk, hogy megértsük a vevői igényeket és úttörő megoldások kínáljunk nekik.
Célunk, hogy ügyfeleinknek a lehető legtöbbet hozhassák ki termékeikből, lehetővé téve számukra a költségek csökkentését.
A kezébe szeretnénk adni a tudást, mellyel kiválaszthatja az Önnek legoptimálisabb termékünket.
Világ vezetők vagyunk, a mozgatás és folyadék szabályozás területén. Ha fontos a pontosság, gyorsaság vagy a mérnöki megbízhatóság, mi olyan rendkívüli megoldásokat kínálunk, amivel a termelési hatékonyságuk is növekedhet.
AZ IMI FAS miniatűr szelepek széles választékát kínálja.
IMI FAS a miniatűr mágnesszelepekre fokuszál, úgy mint propórcionális szelepek és közeg szeparált szelepek.
A 6,5 mm-es FLEXISOL-tól a 8 mm-es CHIPSOL, 10 mm-es PICOSOL, 15 mm-es MICROSOL, 22 mm-es MINISOL és a 32 mm-es BACOSOL-On keresztül a legmodernebb miniatűr mágnesszelepek közül választhat.
IMI FAS piacvezető a nagy pontosságú proporcionális átfolyás szabályozásban a Life Science területén. FLATPROP széles körben használatos az alacsony átfolyású gázok szabályozásban.
Közeg szeparált szelepink elérhetőek a 8mm-es mérettől a 22 mm-esig.
Kérjük adja meg adatait