IMI Herion


IMI Herion

AZ IMI Herion több, mint 50 éve szolgálja ki a piacot pneumatikus és hidraulikus mágnesszelepeivel.


IMI Herion márkánk széles választékban kínálja önöknek a mágnesszelepek, NAMUR szelep, nyomáskapcsolók, présbiztonsági szelepek mellett a hidraulikus szelepeit és olyan megoldásait melyek helyt állnak viszontagságos környezetben is. ATEX és SIL bizonylat is elérhető hozzájuk.


Termék áttekintés

MÁGNESSZELEPEK

Az IMI Herion mágnesszelepei tovább szélesítik a már így is sokrétű termékpalettánkat. 2/2, 3/2, 5/2 és 5/4-es szelepeink szeleptestét az alkalmazástól függően választhatja ki.

NAMUR SZELEPEK

A NAMUR szelepek széles választékát kínáljuk különböző szeleptest anyagokkal, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, akár ATEX bizonylattal.

NYOMÁSKAPCSOLÓK

Nyomáskapcsolóinkat elérhetik mind elektromechanikus mind elektromos, illetve pneumatikus és hidraulikus verzióban is

Tekintse meg nyomáskapcsolóinkat

BIZTONSÁGI SZELEPEK

Biztonsági szelepeink a megfelelő alkalmazás mellett megkaphatják a "e" (cat4) of DIN EN ISO 13849-1 besorolást.

PRÉSBIZTONSÁGI SZELEPEK

Présbiztonsági szelepeinket pneumatikus tengelykapcsoló és fékrendszerekre tervezték, amik a megfelelő alkalmazásban megkaphatják a "e" (cat4) of DIN EN ISO 13849-1 besorolást.

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait