Bemutatjuk az új M/50 kapcsolót IO-Link csatlakozással
Mágnesesen vezérelt kapcsoló IO-Link csatlakozással, mely tökéletesen kompatibilis az összes IMI Norgren működtetővel.
A standard IO-Link technológia lehetővé teszi, hogy az érzékelők és működtetők "okos" résztvevői legyenek bármely folyamatláncnak. Az új M/50/IOP kapcsoló oda-vissza kommunikációt biztost, így megfigyelhetjük a hőmérsékletet, üzemmódot és ciklus számot.
- IO-Link előnyök
- Megfelel az IEC 61131-9 szabványnak
- UL listázott
- Állapot megfigyelés
- Két LED biztosítja a státusz inforációt
- Elérhető 5 méteres kábellel vagy M8-as csatlakozóval
Standard mód
In Standard módban a zöld LED jelzi az áramellátást. A második narancssárga LED a megfelelő installációt hivatott jelezni.
IO-Link mód
IO-Link technológiának köszönhetően a működtetők és érzékelők aktív részeseivé válnak minden folyamatláncnak. Az új M/50/IOP kapcsoló képes az oda-vissza kommunikációra és tökéletes megoldás, ha fontos az egyszerű konfigurálás. Az IO eszköz leírása tartalmazza az összes konfigurációs lehetőséget.
M/50 Kapcsoló IO-Link mód bemutató