Hengerek

Hengerek széles skáláját kínáljuk az ISO/VDMA profil hengerektől a kompakt, rövid löketű, dugattyúrúd nélküli és csőszelvényű hengereken át a forgatóhengerekig. A legtöbbjük azonnal raktárról kapható, így munkáját gyorsan elvégezheti.

Keresési eredmény

Hengerátmérő

ISOLine™ Profil és Összehúzócsavaros hengerek

Ez a legnépszerűbb lineáris működtető az ipari automatizálásban. ISO működtetőink megfelelnek a legújabb ISO 15552, VDMA 24562 és NFE 49-003-01 szabványoknak, valamint az előző ISO 6341 szabványnak.

Tudjon meg többet

Csőszelvényű hengerek

ISO és nem ISO hengerek, az alkalmazások széles körére. Kapható 10-100 mm-es átmérőig, egy- és kétoldali működtetésű változatban.

Tudjon meg többet

Kompakt hengerek

Kompakt, ISO és nem ISO hengerek, valamint szorító hengerek, 8-125 mm-es átmérővel.

Tudjon meg többet

LINTRA Dugattyúrúd nélküli hengerek

Könnyű kivitelű, kétoldali működtetésű hengerek kivételesen széles választéka, a megadott átmérőtől függően, akár 8500 mm lökethosszúsággal.

Tudjon meg többet

Szánegységek és vezetett hengerek

Míg a szánegységekre a hosszú élettartamú, precíziós görgős vezetés a jellemző, addig a vezetett/stop hengerek nagy teherbírású vezető rúddal, és kiemelkedő, +/-0.02mm-es pontossággal bírnak.

Tudjon meg többet

Forgatóegységek

Szárnylapátos vagy fogasléc- fogaskerék áttételes kétoldali működtetésű hengerek akár 360°-os szögelfordulással. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol lineáris helyett, forgó hajtásra van szükség.

Tudjon meg többet

Koracél hengerek

Az ISO szabványnak megfelelő, minőségi, koracél csőszelvényű hengerek széles választéka, melyek kiválóan alkalmasak korróziónak különösen kitett környezetekben.

Tudjon meg többet

Tömlőhengerek

A Norgren kompakt tömlőhengereinek kínálata ideális rövid löketű, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokhoz.

Tudjon meg többet

Érzékelők

Reed és félvezetős mágneses érzékelők, amelyek alkalmasak minden, mágneses dugattyúval rendelkező hengerhez.

Tudjon meg többet