Cose un cilindro senza stelo?

Cos'è un cilindro senza stelo?


I cilindri senza stelo contengono il movimento prodotto all'interno della lunghezza complessiva del corpo del cilindro, ciò significa che sono in grado di supportare il carico durante il movimento, a differenza delle aste dei cilindri classici.

 

Sono anche conosciuti come ...


Possono anche essere chiamati attuatori senza stelo e talvolta viene usato il termine "slitta senza stelo".


Come funziona un cilindro senza stelo?

Un pistone si muove all'interno di un alesaggio del cilindro, azionato da aria compressa, molto simile a un profilo convenzionale o a un cilindro a tiranti; la differenza è che il movimento viene trasmesso all'esterno attraverso la lunghezza del corpo, piuttosto che tramite l'asta dello stelo attraverso un cappuccio terminale.
Un 'puntone' collega lo stelo a un tavolo che scorre su guide lungo la lunghezza del cilindro. La pressione dell'aria viene mantenuta da una striscia di tenuta che si "rompe" attorno al montante, mentre il tavolo si muove, quindi si ri-sigilla. Chiaramente, la striscia di tenuta mantiene anche la sigillatura attorno al montante per ridurre le perdite a un livello accettabile. Il sigillo Norgren Lintra IMI fornisce valori di dispersione statica estremamente bassi durante l'uso.


Come selezionare un cilindro senza stelo?

In primo luogo, l'applicazione si presta all'uso di una soluzione senza stelo? ad esempio, se cambiano i momenti o le coppie, il rischio di instabilità dello stelo di un cilindro "convenzionale", è più probabile se le distanze sono elevate. Allora i cilindri senza stelo sono l'ideale.

Dovrai considerare il carico (Kg) da spostare, la distanza e la velocità. Il carico può essere equiparato alla forza moltiplicando per l'accelerazione gravitazionale; le tabelle di forza possono quindi essere utilizzate per determinare quale tipo di cilindro senza stelo è più adatto e viene calcolato il foro richiesto.

Non dimenticare, come delineato in un precedente articolo, consigliamo sempre un fattore di sicurezza nei calcoli della forza in modo che i cilindri non funzionino al loro limite. Poiché i cilindri senza stelo funzioneranno in modo "dinamico" (ovvero quasi sempre con un carico), questo fattore sarà del 50%.

Ogni momento di inerzia deve essere considerato; in parole povere, questa è un'azione di torsione sulla tavola guida e può essere calcolata in direzioni verticali, orizzontali e trasversali. La capacità di resistere ai momenti aumenta dalla guida interna, attraverso la guida esterna al cuscinetto a rulli di precisione. Per velocità fino a 2 m / sa programma di calcolo, può essere richiesto Lintra Pneucalc.

La distanza su cui viaggia il carico determinerà la lunghezza della corsa richiesta.

 

Tipi di cilindri senza stelo

La nostra gamma di cilindri a doppio effetto Lintra è tra le più ampie e complete offerte di attuatori senza stelo disponibili.

La gamma copre applicazioni da leggere a pesanti. Per le versioni con alesaggio da 63 mm, la guida interna può sopportare una forza verticale di 2.000 N, la versione con guida esterna una forza verticale di 3.200 N e la versione con guida a rullo di precisione 6,400 N. Si noti che questi valori valgono per velocità massime di 0,2 m / se con movimento costante su tutta la lunghezza della corsa.

La gamma Litntra dispone anche di guide integrate, che sono alloggiate nell'estrusione principale. C'è anche una striscia di sigillatura di facile utilizzo che riduce significativamente il rischio di lesioni dovute a spigoli vivi.

 

Applicazioni tipiche di un cilindro senza stelo

I cilindri senza stelo sono ideali per le applicazioni in cui l'instabilità dei cilindri convenzionali può essere un problema; questo è particolarmente il caso in cui sono richieste lunghezze di corsa lunghe.

Sono disponibili corse fino a 8,5 m per fori da 16 mm a 40 mm; 8 m per fori da 50 mm e 63 mm e 5,5 m per fori da 80 mm.

Inoltre, possono funzionare a velocità molto più elevate rispetto ai cilindri convenzionali. Quindi, gli oggetti possono essere trasportati su grandi distanze in un tempo accettabile.


Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare un cilindro senza stelo?

I cilindri senza stelo devono essere collegati al sistema, quindi i raccordi e i tubi sono essenziali. Come componente, la corretta filtrazione e regolazione della pressione sarà importante. Sebbene non essenziali, le scanalature nell'estrusione consentono l'uso degli interruttori e scanalature della serie IMI Norgren accettano sistemi di costruzione di macchine in alluminio standard del settore.


Maggiori informazioni

Sfoglia la nostra gamma di cilindri senza stelo per saperne di più