Cose una valvola di intercettazione?

Cos'è una valvola di intercettazione?


Le valvole di intercettazione sono progettate per gestire in modo sicuro l'aria compressa in applicazioni pneumatiche e vengono utilizzate per bloccare l'aria compressa in un processo di automazione industriale e isolare i sottosistemi quando non sono in uso.

 

Conosciuto anche come...

Una valvola di intercettazione può anche essere indicata come valvola di blocco, valvola di arresto, valvola di arresto di emergenza, valvola a sfera o valvola a sfera di scarico.

 

Come funziona una valvola di intercettazione?

Utilizzato più spesso come funzione di sicurezza, l'utilizzo di una valvola di intercettazione come parte di un'unità di preparazione dell'aria può far risparmiare tempo e denaro ed è considerata la migliore pratica. Le valvole di intercettazione consentono una manutenzione più semplice delle apparecchiature senza intaccare il resto del sistema, impedendo rapidamente che l'aria raggiunga una parte dell'applicazione in uso. Semplici da utilizzare, possono essere utilizzati in caso di rischio per la sicurezza, guasto dell'apparecchiatura o per la manutenzione.

Alcune valvole di intercettazione possono essere bloccate in posizione chiusa e sono a prova di manomissione con l'uso di un lucchetto, mentre altre nella gamma IMI Norgren soddisfano i requisiti di sistema di blocco, etichettatura (LOTO), in cui una macchina non può essere riavviata fino alla riparazione il lavoro è svolto.

 

Come selezionare una valvola di intercettazione?

Sono disponibili diversi tipi e dimensioni di valvole di intercettazione a seconda del funzionamento o dell'applicazione per cui sono necessari. Per selezionare il giusto tipo di valvola di intercettazione da considerare:

  • Gamma
  • Ambiente e temperatura
  • Dimensione, posizione e tipo di porta
  • Pressione
  • Tipo di applicazione, ad es. Requisito LOTO
  • Dimensioni e peso

 

Tipi di valvole di intercettazione

IMI Norgren ha una serie di valvole di intercettazione sia come prodotti standalone che come parte di insiemi di scatole. La serie comprende le gamme Excelon Plus e Olympian Plus, così come le valvole a sfera e le valvole a sfera di scarico.

 

Applicazioni tipiche delle valvole di intercettazione

Le valvole di intercettazione consentono il controllo sicuro dell'aria compressa nelle applicazioni pneumatiche e sono utilizzate in una vasta gamma di settori. Le valvole di intercettazione sono anche un utile accessorio per interrompere l'alimentazione d'aria in condizioni controllate dove un processo deve funzionare correttamente e in sicurezza.

Un esempio di una valvola di intercettazione in uso è come parte di un sistema principale ad anello. Per esempio, posizionata sopra un drenaggio di una gamba, una valvola di intercettazione consente a qualsiasi acqua di defluire in quel punto in modo da poter eseguire la cura.

 

Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare una valvola di intercettazione?

Sono disponibili una gamma di prodotti e accessori per l'uso con valvole di intercettazione, inclusi filtri, regolatori, silenziatori, lucchetti e staffe di montaggio.


Maggiori informazioni

Sfoglia la nostra gamma di valvole di intercettazione per saperne di più