Cab


Soluzioni per cabine

I nostri design compatti occupano uno spazio minimo dietro il cruscotto, integrandosi con il design generale del cruscotto stesso e degli interni con opzioni di grafica e illuminazione personalizzate.

Le caratteristiche innovative comprendono raccordi a collegamento rapido, commutazione elettrica senza contatto e funzioni basate su microprocessori.


I nostri controlli pneumatici ed elettronici per le cabine dei veicoli commerciali sono progettati con precisione per offrire funzionalità, durata e affidabilità.


SISTEMI DI CONTROLLO SEDUTE

Elettrovalvole montate a telaio di elevate prestazioni, impilabili e con bloccaggio rotativo, sono dotate di un’alimentazione pneumatica singola quando montate in multi-serie. Le valvole sono azionate in remoto dagli interruttori elettrici montati nel cruscotto e sono collegate tramite cablaggio elettrico standard:

  • Le valvole di sicurezza anti-ribaltamento consentono una rapida uscita dal mezzo in caso di ribaltamento parziale o totale
  • La memoria altamente specifica può registrare la posizione di seduta preferita di svariati conducenti
  • I sistemi di livellamento offrono una compensazione automatica delle perdite
  • La valvola di scarico rapido sgonfia rapidamente l’air bag della seduta per un ingresso e un’uscita più facili

VALVOLE DI CONTROLLO PNEUMATICHE MANUALI

Con design personalizzati che soddisfano i requisiti ergonomici individuali, le nostre valvole sono in grado di sopportare ambienti aggressivi e funzionamenti continui, con collegamenti ai tubi integrati che riducono i costi, l’utilizzo dell’aria e il tempo di montaggio:

  • Valvola di controllo proporzionale personalizzata per freni di rimorchi
  • Blocco freno per evitare il rilascio accidentale
  • Il freno fornisce una soluzione energetica efficiente per applicazioni complesse

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati