PET


PET

La nostra esperienza nella fornitura al settore PET copre soluzioni di pneumatica standard da 7 bar fino a soluzioni da 20 bar P1 a 40 bar P2. La nostra gamma di prodotti include blocchi di soffiaggio a 40 bar, valvole di raffreddamento, prodotti per il recupero dell’aria, attuatori pneumatici e cilindri di tappatura per i processi di riempimento a caldo e a freddo.


Uno dei maggiori produttori di impianti di imbottigliamento voleva aumentare la produttività per i suoi clienti, ottenendo allo stesso tempo un risparmio energetico e di costi.

I nostri design compatti hanno consentito di ridurre al minimo le dimensioni esterne del blocco valvola. Con la nostra tecnologia brevettata del pistone in plastica, il volume dello spazio morto è stato ridotto di oltre il 60% portando a una significativa riduzione dei costi.

Tecnicamente, i risparmi sono stati ottenuti da una valvola strozzatrice e di ritegno integrata per il primo stadio di pressione, garantendo una configurazione ottimale per il processo di soffiaggio di ogni tipo di bottiglia.

Insieme ad altri miglioramenti alla macchina di soffiaggio, abbiamo aiutato a incrementare la produttività e a tagliare i costi operativi annuali di € 60.000 per l’utente finale.

Come vantaggio aggiuntivo, la struttura a montaggio con flange facilita la manutenzione dei blocchi di soffiaggio, senza la necessità di scollegare i tubi.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati