IO-Link


Soluzioni IO-Link
Diagnostica semplificata

IO-Link sta rivoluzionando l'automazione industriale offrendo un'interfaccia di comunicazione standardizzata per tutti i dispositivi IO-Link, con una semplice installazione e una gamma completa di funzionalità di diagnostica.

IO-Link è la soluzione ideale una produzione  economica, più efficiente e affidabile. Consente una comunicazione senza interruzioni e un potente sistema per gestire i dati attraverso i processi di produzione. Con IO-Link i dispositivi intelligenti possono essere sfruttati al massimo del loro potenziale, aprendo la strada all'Industria 4.0 nell'automazione industriale.


IO-Link è semplice da installare e consente una diagnostica continua, nonché la configurazione remota e automatizzata di tutti i dispositivi IO-Link nel sistema.

Norgren offre una soluzione di sistema IO-Link completa, che include un'ampia gamma di dispositivi con funzionalità IO-Link , Master IO-Link e Moduli IO-Link (Hub).

Find Out More

Inserisci qui i tuoi dati

Live Chat

Click to chat online to one of our experts and get your questions answered straight away.


Master IO-Link e Modulo IO-Link

Il Master IO-Link di Norgren funge da gateway tra i dispositivi IO-Link ed un sistema di comunicazione di livello superiore come Ethernet. I dati sono accessibili per un'azione immediata o un'analisi a lungo termine tramite un sistema informativo industriale (PLC, HMI, ecc.)


Sensore di Pressione Elettronico Integrato

Excelon Plus offre prestazioni eccezionali, è compatto e leggero e adatto a tutte le applicazioni industriali. La funzionalità IO-Link consente la configurazione remota e un miglior monitoraggio dei dati sulle prestazioni dell'applicazione.


Sensori di Pressione  

I nostri sensori di pressione elettronici 34D e 54D per applicazioni pneumatiche, idrauliche e fluidiche hanno funzionalità IO-Link che permette un setup remoto e ai dati relatici al monitoraggio delle performance del sistema.


Isole di valvole  

Le gamme di isole di valvole Norgren VR e VS includono ora la capacità IO-Link. Sia su sottobase che in linea ottimizzeranno le vostre applicazioni pneumatiche.


Switch M/50/IOP  

Interruttore a stato solido ad azionamento magnetico con capacità IO-Link standardizzata, completamente compatibile con tutte le gamme di attuatori Norgren per un sistema di automazione intelligente.


Valvole proporzionali  

Le nostre valvole proporzionali con tecnologia IO-Link consentono il pilotaggio ed il monitoraggio remoto fornendo una maggiore flessibilità nella configurazione e nel funzionamento della valvola rispetto a una configurazione analogica.