Soluzioni per il settore ferroviario
Controlla. Apri. Chiudi. Ritrai. Proteggi. Stop.
Siamo gli specialisti del motion control che sviluppano prodotti e sistemi che aiutano a fornire milioni di chilometri di servizi ferroviari affidabili.
Ogni giorno, dal freddo della Cina e dell'Europa dell'Est al calore rovente dell'entroterra australiano, le nostre componenti precise e il supporto locale salvaguardano la vita, riducono i costi del ciclo di vita e mantengono le reti ferroviarie meravigliosamente, attraverso città e continenti.
Con una conoscenza reale delle problematiche affrontate ogni giorno dagli operatori ferroviari e dai produttori di attrezzature originali, sviluppiamo progetti in base alle specifiche necessità del settore ferroviario, a:
- Temperature che vanno da -40°C a +85°C (-40°F a +176°F)
- Tolleranze di tensione di +/-30%
- Resistenza alle vibrazioni di classe A e B di categoria 1 EN61373
- Protezione da incendi e fumo EN45545
Discutiamo approfonditamente con i professionisti della manutenzione e lavoriamo a stretto contatto con gli ingegneri ferroviari per rispondere alle loro domande. Ciò significa che offriamo soluzioni personalizzate e pratiche a chi si occupa di reti ferroviarie metropolitane, interurbane, ad alta velocità e per il trasporto merci.
PROTEZIONE ANTINCENDIO EN 45545
Lavoriamo nel settore ferroviario da oltre 30 anni, perciò i clienti si affidano a noi per la fornitura di attrezzature che soddisfino le loro esigenze. EN 45545 definisce un sistema di classificazione dei materiali e dei prodotti resistenti al fuoco utilizzati nel settore ferroviario.