Media Separated Valves


IMI FAS

Valvola a separazione di fluido

La nostra gamma IMI FAS di valvole a separazione del fluido o ad isolamento offre soluzioni ad alte prestazioni per il controllo di fluidi aggressivi o sensibili grazie alla riduzione del volume interno, alla scelta dei materiali, alle portate e alla limitazione di sviluppo di calore.

Le valvole a separazione di flusso IMI FAS vengono utilizzate per la strumentazione analitica quali strumenti Total Carbon (TOC), nella strumentazione diagnostica come POC, nelle macchine automatiche di manipolazione liquida e nel monitoraggio dei processi.


8mm CHIPSOL MS

  • 2/2 NC a separazione di fluido
  • Montaggio a cartuccia o a manifold
  • Vita media elevata fino a 30 milioni di cicli

CHIPSOL garantisce le prestazioni di un'elettrovalvola da 10 mm in un corpo da 8 mm. E' leader di settore grazie al rapporto tra portata e dimensione , assorbimento da 0,5 W, montaggio a cartuccia e ottima ripetibilità la rendono ideale per l'integrazione in dispositivi portatili. La piattaforma CHIPSOL include valvole on / off, proporzionali e a separazione del fluido.


10mm PICOSOL MS

  • 3/2 UNI media separate
  • Elevata portata rispetto alle dimensioni
  • Elevato numero di intervalli di pressione

Le elettrovalvole miniaturizzate PICOSOL combinano piccole dimensioni e basso assorbimento con portata elevata, alta ripetibilità e lunga durata. Sono adatte per essere personalizzate secondo le specifiche degli OEM. La piattaforma PICOSOL comprende valvole ON/OFF standard o a separazione di fluido.


15mm MICROSOL MS

  • 2/2 NC e 3/2 UNI a separazione di fluido
  • Portate eccellenti rispetto alle dimensioni
  • Volume morto praticamente inesistente

MICROSOL, originariamente sviluppata come la prima elettrovalvola a 15 millimetri a livello mondiale, è altamente modulare e può essere ingegnerizzata per soddisfare una vasta gamma di specifiche delle apparecchiature degli OEM. Ha fissato lo standard industriale per le valvole da 15 mm e ha vinto numerosi premi per il design e la tecnologia. La piattaforma MICROSOL comprende valvole ON/OFF standard e a separazione di fluido.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati