Solenoid Valves


IMI FAS

Valvole solenoide miniaturizzate

Offriamo una vasta gamma di valvole solenoide IMI FAS on/off ( digitale), incluse le IMI FAS 6,5 mm Flexisol, la nostra valvola più piccola. Le nostre valvole solenoide sono perfettamente idonee alle applicazioni dove performance, affidabilità e semplice integrazione, sono tutti fatturi cruciali.


6, 5mm FLEXISOL

  • Eccellente rapporto portata/taglia
  • Portata fino a 0,26 kv
  • Consumo basso energetico: 0,8 W

Rappresentando una svolta in termini di performance e integrazione, abbiamo sviluppato le FLEXISOL per il controllo preciso dei gas all'interno degli apparecchi medicali portatili e strumenti diagnostici. Le FLEXISOL sono progettate per essere facilmente integrate negli ambienti compatti.


8mm CHIPSOL

  • 2/2, 3/2 e NC/NO
  • Basso consumo di pressione
  • Vita lunga, fino a 100 milioni di cicli.

Le CHIPSOL vantano le caratteristiche di una valvola solenoide 10 mm in un corpo da soli 8 mm. Rapporto portata/taglia d'eccellenza per l'industria, consumo energetico di 0,5 W, montaggio cartuccia ed eccellente ripetibilità sanno di questo prodotto l'ideale per essere integrato nei dispositivi medici portatili. La piattaforma CHIPSOL.


10mm PICOSOL

  • 2/2, 3/2 e NC/NO/UNI
  • Elevato rapporto portata/taglia
  • Miglior ripetibilità

PICOSOL valvola miniaturizzata di precisione combina la misure ridotte e basso consumo con alta portata, ripetibilità elevata e lunga vita. Sono molto adatte alla personalizzazione per le specifiche dell'OEM. La piattaforma PICOSOL include valvole on/off e di separazione fluidi.


15mm MICROSOL

  • 2/2, 3/2 e NC/NO/UNI
  • Elevata portata
  • Orifizio fino a 3,6 mm

MICROSOL, originariamente sviluppata come la prima elettrovalvola a livello mondiale da 15 millimetri , è altamente modulare ed è stata progettata per soddisfare una vasta gamma di specifiche apparecchiatura degli OEM. Ha fissato lo standard industriale per le valvole da 15 mm e ha vinto numerosi premi per il design e la tecnologia. La piattaforma MICROSOL comprende sia valvole ON/OFF standard che a separazione del fluido.


MINISOL 22 mm

  • Valvole solenoide 2/2 o 3/2
  • Pressione sino a 40 bar
  • Modelli NC, NA, Bistabili o universali

MINISOL presenta elevate portate, vari modelli di sottobasi e lunga durata. Le valvole rappresentano un eccellente rapporto qualità / prezzo per una pressione fino a 40 bar. La piattaforma MINISOL include valvole ON/OFF standard che a separazione del fluido.


32mm BACOSOL

  • Valvole a solenoide 2/2 o 3/2
  • Dirette o servo pilotate
  • Modelli NC, NA, Bistabili o universali

La gamma BACOSOL è costituita da elettrovalvole ad alte prestazioni per applicazioni pneumatiche o idrauliche con elevate pressioni di esercizio, elevati valori di vuoto e bassi valori di trafilamento. Le piattaforme BACOSOL comprendono valvole ON/OFF standard o a separazione del fluido.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati