Attuatori e cilindri pneumatici

Gli attuatori pneumatici, spesso denominati cilindri pneumatici o azionatori pneumatici, sono prodotti utilizzati per fornire movimento e forza alle applicazioni di automazione industriale. Norgren offre una delle gamme più complete del settore, sia di cilindri ad azione singola che ad azione doppia, con i relativi accessori.

La nostra gamma di attuatori lineari va da cilindri compatti a cilindri per incarichi gravosi, da cilindri senza stelo a cilindri arrotondati, da IVAC a risparmio energetico ad attuatori in acciaio inossidabile anticorrosione. Questi prodotti sono interamente supportati dai nostri numerosi accessori, compresi gli interruttori reed, interruttori a stato solido e una delle più ampie gamme di montaggi per attuatori industriali del settore.

Refine results

Funzionamento

Diametro cilindro

Cilindri ISOLine™ profilati e a tiranti

Questo è il cilindro lineare più popolare nell'Industrial Automation. La nostra gamma di cilindri ISO è conforme agli ultimi standard ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 così come al precedente ISO 6431

Informazioni

Attuatori arrotondati

La nostra gamma di attuatori arrotondati copre svariate dimensioni di fori, da 8mm a 63mm, sia nelle versioni ad azione singola che ad azione doppia.

Informazioni

Attuatori compatti

Offriamo tre gamme di attuatori compatti: una versione standard ISO, il nostro equivalente allo standard e una gamma di attuatori di fissaggio.

Informazioni

Cilindri senza stelo

Lintra Plus è la nostra gamma altamente versatile di cilindri lineari senza stelo che combinano leggerezza e resistenza elevata.

Informazioni

Slitte e unità guidate

La nostra gamma di slitte lineari e attuatori lineari guidati include cuscinetti e slitte di alta qualità che garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili.

Informazioni

Attuatori rotanti

Le nostre gamme di attuatori rotanti forniscono un movimento angolare e sono disponibili sia con rack e pignone sia con la tecnologia a pala, a seconda delle coppie di serraggio richieste.

Informazioni

Attuatori in acciaio inossidabile

Offriamo attuatori in acciaio inossidabile sia arrotondati secondo ISO e conformi a ISO 6342 sia lineari a tirante ISO conformi a ISO 15552.

Informazioni

Soffietti aria

I nostri soffietti forniscono un’installazione facile e compatta, offrendo allo stesso tempo una resistenza estremamente elevata per corse relativamente brevi.

Informazioni

Interruttori

Abbiamo standardizzato la nostra gamma M/50 di interruttori di posizione, disponibili sia come interruttori reed che come interruttori a stato solido, montando le nostre gamme principali di attuatori lineari direttamente o tramite un adattatore.

Informazioni

Attuatori classici

Una gamma testata e comprovata comprendente prodotti classici come Martonair e Lintra.

Informazioni