Con stelo

Attuatori elettrici

Presentiamo Norgren ELION

Attuatori elettrici con stelo

Una gamma di attuatori ISO con vite a ricircolo di sfere con o senza servomotore, in 6 taglie con 2 opzioni di montaggio motore.


  • Preciso e ripetibile
    Viti a ricircolo di sfere e servomotore offrono un posizionamento accurato e ripetibile
  • Lunga durata
    Le vite a ricircolo di sfere consentono una lunga durata
  • facilità di installazione
    Opzioni di montaggio universali in accordo all' ISO 15552
  • Monitoraggio delle Prestazioni
    Sensore integrato e switch per il controllo delle performance dell'attuatore, permettono manutenzione programmata
  • Risparmio energetico
    Componenti elettromeccanici convertono efficacemente l'elettricità in potenza meccanica, solamente aumentando quando è necessario creare mvimento, riducendo cosi il consumo energetico e il costo di gestione
  • Sicurezza
    Servomotore con freno di stazionamento integrato permette all'attuatore di lavorare in sicurezza
  • Condizioni dell'ambiente
    ILe opzioni IP65 per motori a montaggio assiale e parallelo assicurano che gli attuatori continuino a funzionare in ambienti polverosi e umidi
  • Configurazione smart
    Il configuratore online permette una veloce e semplice selezione dei prodotti basata sulle informazioni applicative del cliente
  • Servizio felssibile
    ILe interfacce motore personalizzate consentono ai clienti di adattare i propri motori preferiti

 Specifiche tecniche

  • Attuatori con vite a ricircolo di sfere con o senza servomotore
  • 6 taglie
  • 2 opzioni di montaggio
  • Standard ISO 15552
  • Protezione IP65 (opzionale)
  • Ampia gamma di motori, azionamenti ed accessori

Opzioni

  • Estensione dello stelo
  • Stelo del pistone con filettatura interna
  • Soffietti stelo
Configuratore applicativo

Il nostro strumento intuitivo di configurazione vi fornisce la flessibilità per selezionare l'attuatore più idoneo ai vostri requisiti

Siete in grado, usando i parametri di applicazione, di configurare distanza, carico e velocità; e i parametri del prodotto come taglia, corsa e montaggio

Configuratore CAD

Se conoscete il prodotto che vi serve, allora il nostro configuratore CAD vi permette di configurare la vostra scelta con le caratterische che vi servono, aggiungere i montaggi e gli accessori ed infine scaricare la vostra selezione in formato CAD, per essere utilizzato nel vostro progetto

Supportiamo oltre 60 formati CAD nativi inclusi AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX e Catia


Motori

I nostri attuatori Norgren ELION sono completati con una gamma di Servo motori ad alte prestazioni. I motori possono essere montati assialmente o in parallelo. Vi offriamo un range di coppia da 0.16 Nm a 10.5 Nm, e l'opzione di selezionare il feedbakc al servo motore.

Specifiche Tecniche

  • Range di coppia:0.16 Nm fino a 10.5 Nm
  • Freno di stazionamento opzionale
  • Taglia della flangia in accordo alla IEC - 72-1
  • IP65 (solo motore)
  • Bassa Inerzia
  • UL/CUL, CE e RoHS

Azionamenti

Gli attuatori elettrici Norgren ELION con una gamma sono disponibili in un range di servo azionamenti che offrono il massimo del servocontrollo in uno spazio ridotto. Spazio condensato ed eccezionale densità di potenza fanno dei nostri prodotti tra i più compatti sul mercato.

Specifiche Tecniche

  • 3 opzioni disponibili, 200V fino a 400 V
  • Protocolli EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet e CANopen
  • Ingombro ridotto
  • tempo di ciclo 250µs
  • RS 485 integrata

Maggiori informazioni

Scarica le informazioni tecniche di cui ha bisogno.