Comunicazione industriale

Comunicazione industriale

IO-Link sta rivoluzionando l'automazione industriale offrendo un'interfaccia di comunicazione standardizzata e senza soluzione di continuità per tutti i dispositivi IO-Link, con un'installazione semplice e una gamma completa di funzionalità diagnostiche. Un sistema di comunicazione standardizzato a livello globale (IEC 61131-9) per collegare sensori e molti altri componenti, senza alcun cablaggio complesso, a un sistema di controllo.


Master IO-Link e Modulo I/O

La serie NC di Norgren comprende master IO-Link, moduli I/O (hub) e una vasta gamma di cavi e connettori. I master IO-Link per applicazioni sul campo sono gateway per il collegamento di un massimo di otto dispositivi IO-Link e il sistema di comunicazione di livello superiore, come ad esempio un Industrial Ethernet. Il master trasmette i dati della macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici al controller attraverso varie reti, rendendo i dati accessibili per un'azione immediata o un'analisi a lungo termine tramite un sistema informativo industriale (PLC, HMI, ecc.)

La gamma di prodotti comprende interfacce per PROFINET e Ethernet/IP. Tutte le caratteristiche della serie NC assicurano la massima flessibilità, insieme alla riduzione del cablaggio e del tempo di installazione, e i blocchi per una soluzione collegata completa.

 

  • Connettività
    PROFINET e EtherNet/IP - Classe di porta A e classe di porta B.
  • Espandibile
    I moduli I/O(hub) possono essere facilmente aggiunti, agendo come un dispositivo IO-Link.
  • Installazione facile
    I cavi sono pre-fabbricati, quindi plug and play.
  • Design semplice
    I blocchi standard rendono la progettazione del sistema modulare e semplice. La progettazione elettrica è semplificata in quanto i moduli I/O possono essere configurati a seconda dei requisiti di ingresso e uscita.
  • Diagnostica
    Individuazione dei guasti nella rete rapida e precisa.

Scarica


Software e configurazione

Lo strumento di configurazione IO-Link di Norgren consente l’impostazione facile e veloce dei parametri per i master Norgren. La versione gratuita permette l’identificazione automatica di tutti i dispositivi IO-Link (scarica il file IODD) e la visualizzazione di tutti i parametri del dispositivo.