Excelon Plus

Excelon® Plus


PIÙ SICURO, PIÙ SEMPLICE E PIÙ VELOCE DA RIPARARE

Excelon® Plus è stato progettato pensando alla sicurezza: le caratteristiche antimanomissione sono integrate come standard, con lucchetti sul filtro-regolatore, sul regolatore e sulle valvole di sezionamento. Una valvola di sezionamento di sicurezza di tipo rotante rende facile isolare il sistema senza riduzione delle prestazioni; un'esclusiva doppia chiusura di sicurezza della tazza, tramite una clip acustica della tazza e un fermo di sicurezza quando è pressurizzata, rende impossibile rimuovere la tazza quando è in uso.

Il nuovo e migliorato sistema di manutenzione del filtro permette di rimuovere il gruppo dell'elemento filtrante con la tazza, consentendo una manutenzione più rapida e pulita. Adotta inoltre il nostro esclusivo sistema Quikclamp che blocca insieme i moduli Excelon Plus.

Con le nuove caratteristiche di sicurezza e funzionalità e un design compatto e leggero senza compromessi sulla robustezza, Excelon Plus aiuta a mantenere le meravigliose macchine dei clienti in funzione senza problemi in diversi settori, tra cui l'automazione di fabbrica, la produzione di acciaio, il petrolchimico e l'industria ferroviaria.

Find out more

Please enter your details below

Specifiche generali

  • Filtri, regolatori, lubrificatori, filtri-regolatori, Box ser di unità e diverse opzioni di valvole
  • Due dimensioni del corpo: 1/4", (serie 82) e 1/2" (serie 84)
  • Dimensioni connessione 1/4”, 3/8” e 3/4”
  • Connettività IO-Link
  • Serie TR per ambienti difficili e temperature estese, compreso il settore ferroviario
Serie 82

1/4" Filtri, regolatori, lubrificatori, filtri-regolatori, unità combinate e opzioni di valvole.

Informazioni
84 Serie

1/2" Filtri, regolatori, lubrificatori, filtri-regolatori, unità combinate e opzioni di valvole.

Informazioni
Serie TR

1/2" FRL per ambienti difficili e temperature estreme.

Informazioni

Configuratore FRL  

Crea la tua unica unità di preparazione dell'aria utilizzando il nostro configuratore online o acquista le nostre unità combinate preconfigurate. Combina filtri, regolatori, lubrificatori e altro in configurazioni uniche fino a cinque unità, specifica la direzione del flusso o semplicemente personalizza una singola unità secondo le tue esatte specifiche..

Scarica

Per le schede tecniche, visitate le pagine dei prodotti.