Tecnologie e Prodotti
Isole di valvole
La flessibilità e modularità delle isole di valvole hanno raggiunto nuovi livelli con la gamma Norgren VR.
Visualizza I ProdottiAttuatori elettrici
La nostra linea di sistemi di movimento elettrici ad alte prestazioni è adatta a diverse applicazioni industriali.
ScopriControllo dei fluidi di precisione
Le nostre soluzioni di controllo dei fluidi di precisione vengono progettate e realizzate in base alle esigenze di controllo, ripetibilità e sicurezza degli OEM del campo della strumentazione.
ScopriElettrovalvole ad azione indiretta
Una vasta gamma di controlli dei processi che comprende solenoidi ad azione diretta e indiretta, valvole a pressione e motorizzate.
ScopriAlta pressione
I nostri prodotti sono in grado di gestire pressioni fino a 1000 bar e di lavorare in applicazioni critiche per la sicurezza in settori, come ad esempio difesa, nucleare e petrolio e gas naturale.
ScopriInnovazione
Controllo Attivo
Superare un'ampia gamma di problemi, tra cui il campo di controllo del flusso, la modularità e le dimensioni.
ScopriElettrolisi e Idrogeno Verde
La nostra gamma di soluzioni per il controllo dei fluidi e dei processi, specificamente progettate per lavorare con l'idrogeno a livello industriale, può portare la progettazione degli elettrolizzatori a un livello superiore, in modo semplice, sicuro ed efficiente.
ScopriComunicazione industriale
IO-Link sta rivoluzionando l'automazione offrendo un'interfaccia di comunicazione standardizzata per tutti i dispositivi compatibili, con la possibilità di eseguire una semplice installazione e usare funzionalità di diagnostica.
ScopriCosa c'è di nuovo da Norgren
Norgren Minneapolis fa un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie a un nuovo grande impianto solare.
Scopri come la fabbrica Norgren di Minneapolis riduce le emissioni e fa un grande passo verso gli obiettivi climatici con un nuovo impianto di pannelli solari di grandi dimensioni.
Come una collaborazione ventennale con Norgren ha portato il prodotto innovativo di un'azienda a nuovi traguardi
Scoprite come Norgren ha aiutato un'importante multinazionale a progettare, produrre e consegnare un prodotto DPI fondamentale.
Applicazioni principali per le soluzioni di movimento elettrico multiasse
Le soluzioni di movimento elettrico multiasse e lineare* completano le opzioni di trasmissione pneumatica tradizionali per azioni di movimento, collocazione e posizionamento di componenti all'interno di una risposta automatica.
Preparati in anticipo per scoprire i vantaggi del movimento elettrico multiasse
Simon Gass di Norgren indica le considerazioni importanti che gli ingegneri dovrebbero fare nella scelta di soluzioni di controllo del movimento elettrico multiasse*