Visualizza 1 di 4 articoli di 4

Proportional pressure control valve

Articolo:VP5008PK111H00
Funzionamento:3/2
Dimensione connessione:NPT1/4
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 120 psi

Valvola di controllo della pressione proporzionale IO-Link, 0-10 bar, 1/4" NPT

Articolo:VP5010BK511H00
Dimensione connessione:NPT1/4
Pressione di uscita:0 ... 10 bar

Valvola di controllo della pressione proporzionale IO-Link, 0-6 bar, 1/4" NPT

Articolo:VP5006BK511H00
Dimensione connessione:NPT1/4
Pressione di uscita:0 ... 6 bar

Valvola di controllo della pressione proporzionale IO-Link, 0-2 bar, 1/4" NPT

Articolo:VP5002BK511H00
Dimensione connessione:NPT1/4
Pressione di uscita:0 ... 2 bar
Visualizza 1 di 4 articoli di 4