I nostri prodotti aiutano a migliorare le performance e a ridurre il fermo macchina e il consumo energetico delle linee produttive in tutto il mondo
Vantiamo una solida esperienza in svariati settori e sfruttiamo la nostra conoscenza delle sfide tecniche e del quadro giuridico per sviluppare prodotti di piattaforme all’avanguardia al fine di soddisfare esigenze specifiche.
Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a ottenere il massimo dai loro prodotti, consentendo loro di ridurre il costo totale di proprietà.
Vogliamo darti tutte le risorse necessarie per scegliere e ordinare i prodotti migliori in modo rapido ed efficiente
Siamo leader mondiali nelle tecnologie di controllo dei fluidi e dei movimenti e offriamo soluzioni eccezionali che migliorano la produttività e l’efficienza delle attrezzature dei nostri clienti.
Sappiamo che gli ingegneri creano con passione macchine capaci di affrontare i problemi tecnici più impegnativi del mondo. Le nostre idee, le nostre persone, i nostri prodotti, i nostri servizi; tutto è pronto per aiutare a mantenere in movimento più veloce, più sicuro e più efficiente le macchine dei nostri clienti e il nostro mondo.
Immaginate le possibilità che nascono quando lavoriamo insieme!
Condividendo la tua passione per le tue macchine, siamo sempre qui con la nostra competenza, orientamento e soluzioni personalizzate per mantenerle in movimento, più veloci, più sicure e più efficienti.
Sappiamo che gli ingegneri sono appassionati di macchine e vogliamo celebrare il modo in cui meravigliose macchine e invenzioni hanno cambiato il nostro mondo nel corso della storia.
La manutenzione durante la produzione può essere difficile. Tuttavia, è fondamentale proteggere le macchine soggette a usura.
Siamo gli ideatori. I creatori di movimento. Applichiamo la nostra immaginazione per aiutarvi a mantenere in movimento le vostre macchine, dall’automazione industriale al ferroviario. Lavorando con voi, vi aiutiamo a rendere reale la vostra visione.
Immaginate semplicemente che cosa possiamo fare per voi…
La nostra gamma di prodotti spinge i confini dell'automazione industriale, dall'industria mineraria e tessile al cibo e alle bevande. Applichiamo la nostra immaginazione e competenza per creare componenti innovativi e soluzioni ingegnose che mantengano le meravigliose macchine dell'industria in movimento, in modo sicuro ed efficiente.
Offre prestazioni eccezionali, è compatto e leggero senza compromessi sulla robustezza ed è adatto a tutte le applicazioni industriali.
Offrono una portata da leader di mercato, configurazione quasi illimitata e una scelta di connettività che ora include PROFINET IRT ed EtherNet / IP.
In grado di controllare la pressione di 1 bar in eccesso usando un millesimo della potenza di una lampadina a risparmio energetico.
Il nostro nuovo interruttore M / 50 con funzionalità IO-Link rende attuatori e sensori attivi in ogni catena di processo.
Presentazione delle nuove valvole flangiate DN 65, DN 80 e DN 100 di dimensioni più ampie, una generazione completamente nuova di valvole flangiate.
ISOLine™ di IMI Norgren è un vero cilindro ISO “fit and forget” (montalo e dimenticalo), tanto affidabile quanto solido.
Rappresentando una svolta in termini di prestazioni e integrazione, abbiamo sviluppato FLEXISOL per controllare con precisione i gas all'interno di dispositivi medici portatili e strumenti diagnostici.
Plug and play, isole di valvole modulari con una scelta di connettività ora inclusi PROFINET IRT ed EtherNet / IP.
L'IVAC è un attuatore con ottimizzazione del peso con valvola integrata e interruttori azionati magneticamente per il controllo completo dell'attuatore.