Actuators


Configuratore Attuatori

Crea il tuo attuatore unico utilizzando il nostro configuratore online. È possibile selezionare lunghezze della corsa non standard, scegliere guarnizioni per alte temperature e altro, quindi aggiungere supporti e interruttori di prossimità. Una volta che hai finito, puoi ottenere informazioni su prezzi e consegna e completare l'acquisto online


Puoi anche scaricare la tua configurazione nel formato CAD nativo. Supportiamo oltre 60 formati CAD nativi tra cui AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX e Catia.


Range

E/809000 Attuatori elettrici con stelo

Progettati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, il nostro range di attuatori elettromeccanici lineari standard ISO sono adatti ad una ampia gamma di applicazioni industriali.

ISOLine PRA/802000 - ISO 15552

La gamma di attuatori PRA / 80200 è conforme alla ISO 15552. È disponibile in 7 diametri da 32 a 125 mm e con lunghezze di corsa tra 5 e 2800 mm

ISOLine RA/802000 - ISO 15552

La gamma di attuatori RA / 802000 è conforme alla ISO 15552. È disponibile in 7 diametri da 32 a 125 mm e con lunghezze di corsa tra 5 e 2800 mm

IVAC

L'IVAC è un attuatore con ottimizzazione del peso con valvola integrata e interruttori azionati magneticamente per il controllo completo dell'attuatore.

RA/192000/M - ISO 21287

La nostra gamma di attuatori RA / 192000 / M è conforme alla norma ISO 21287. È disponibile in 9 diametri compresi tra 20 e 125 mm e con lunghezze di corsa comprese tra 5 mm e 500 mm.

RA/8000/M - ISO 15552

La nostra gamma di attuatori RA / 8000 / M è conforme a ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 e NFE 49-003-1. È disponibile in 4 diametri da 160 a 320 mm e con lunghezze di corsa tra 5 mm e 2800 mm

RM/8000/M - ISO 6432

La nostra gamma di attuatori RM / 8000 / M è conforme alla norma ISO 6432 ed è perfetta per applicazioni di forza da piccole a medie. È disponibile in 5 diametri compresi tra 10 e 25 mm e con lunghezze di corsa tra 5 mm e 500 mm.

M/146000/M - Rodless Actuators

La gamma di attuatori senza stelo Lintra M / 146000 / M è una delle gamme senza stelo più complete sul mercato. È disponibile in 8 diametri da 16 a 80 mm e con corse fino a 8500 mm.

Chiama 0249410696

Lunedi – Giovedì dalle 8.30 alle 18.00

Venerdì dalle 8.30 alle 16.00

Email italy@imi-precision.com

Il nostro team di esperti è disponibile a risponderti dalle Lunedi – Giovedì dalle 8.30 alle 18.00 Venerdì dalle 8.30 alle 16.00