Air Preparation


Configuratore FRL

Crea la tua unità di preparazione dell'aria unica con il nostro configuratore online o acquista le nostre unità conbinate FRL preconfigurate. Combina Filtri, Regolatori, Lubrificatori e molto altro in configurazioni uniche fino ad un massimo di cinque unità, specifica la direzione del flusso o semplicemente adatta una singola unità alle tue esigenze specifiche.


Puoi anche scaricare tua configurazione nel tuo formato nativo CAD. Supportiamo più di 60 formati nativi CAD inclusi AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX e Catia.


Presentazione Excelon® Plus

La gamma Excelon® Plus è l'ultima generazione di attrezzature Norgren per il trattamento dell'aria concepita per soddisfare le esigenze dei clienti. Offre prestazioni eccezionali, è compatta e leggera senza compromessi sulla robustezza, ed è indicata per tutte le applicazioni industriali.

SERIE 82
  • Disponibile con porta di connessione 1/4", 3/8"
  • Filetti ISO G o NPT di serie

Configurazione

SERIE 84
  • Disponibile con porta di connessione 3/8", 1/2", 3/4"
  • Filetti ISO G o NPT di serie

Configurazione

SERIE TR
  • Per applicazioni a temperature estreme
  • Disponibile con attacchi da 3/8", 1/2", 3/4"
  • Filettature ISO G o NPT di serie

Configurazione

Chiama 0249410696

Lunedi – Giovedì dalle 8.30 alle 18.00

Venerdì dalle 8.30 alle 16.00

Email italy@imi-precision.com

Il nostro team di esperti è disponibile a risponderti dalle Lunedi – Giovedì dalle 8.30 alle 18.00 Venerdì dalle 8.30 alle 16.00