Configuratore Isole di Valvole

Il nostro configuratore di Isole di Valvole è stato progettato per rendere la selezione dei prodotti il più semplice e diretta possibile. È possibile scegliere ciascuna componente e quindi specificare l’esatta configurazione richiesta mediante semplici selezioni dagli elenchi

Seleziona per Serie

VR Series

Flessibilità e modularità hanno raggiunto nuovi livelli con la gamma Norgren VR Valve Island. Un semplice design plug-in, in stile sottobase, permette di sostituire facilmente le valvole per una facile installazione e manutenzione.

Ampliare le dimensioni e la funzionalità della vostra isola di valvole per soddisfare le mutevoli esigenze della vostra applicazione è una semplice esperienza "plug and play".
  • Max 270 I/min, 0.27 Cv
  • 2 to 24 valve slices
  • Max 590 I/min, 0.60 Cv
  • 2 to 24 valve slices

Serie VS

Le serie VS sono uniche nell'offrirti due tipi di tecnologie di spola. Per massimizzare la velocità del tuo sistema pneumatico, utilizza la tecnologia a guarnizioni per ottenere una portata più elevata. Se invece vuoi raggiungere un ciclo di vita più elevato scegli la tecnologia "Spola/Camicia" che permette di raggiungere centinaia di milioni di cicli senza problemi.

In alternativa puoi scegliere entrambe le opzioni nella stessa isola di valvole per ottimizzare le performance della tua macchina.
  • Max. 650 l/min., Cv 0.66
  • da 2 a 20 stazioni
  • Max. 1350 l/min., Cv 1.37
  • da 2 a 20 stazioni

Serie VM

Le isole di lavoro serie VM sono disponibili nelle taglie da 10mm e 15mm e permettono una portata insuperabile di rispettivamente 430l/min. e 1000 l/min.

Avete inoltre l'opzione di cablaggio individuale, bus di campo, e Ethernet industriale con tutti i principali protocolli di bus di campo oggi in commercio.
  • Max. 430 I/min., Cv 0.44
  • da 2 a 20 stazioni
  • Max. 1000 l/min., Cv 1.01
  • da 2 a 20 stazioni

Avete bisogno di aiuto per selezionare il modello?

Seleziona una delle opzioni sotto per vedere quali modelli supportano le tue esigenze

Avete già un codice di ordinazione?

Ineriscilo sotto e trova la tua configurazione.