Inline valves - manual/mechanical

Artículo: 03042502
  • Amplia gama de accionamientos
  • Adecuadas para aplicaciones de caudal multidireccional y suministro dual
  • Alto flujo
  • Materiales ligeros resistentes a la corrosión
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:3/2
Función:NC
Presión de trabajo:-0.9 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:0 ... 70 °C

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:3/2
Función:NC
Presión de trabajo:-0.9 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:0 ... 70 °C
Temperatura de trabajo (fluido):0 ... 70 °C
Materiales - Cuerpo:PA6
Materiales - Juntas:Nitrilo

Accesorios

Racores

Conector codo 90° rotable, tubo 6 mm D/E, rosca 1/8" ISO G

Artículo:C02470618
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga

Manguera

Manguera de nylon de 6 mm, color natural, rollo de 25 mts,

Artículo:PA2-0006025C
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Longitud:25 m

Manguera de nylon de 6 mm, color natural, rollo 100 mts.

Artículo:PA2-0006100
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Longitud:100 m