Banjo regulador de caudal tubo 10 mm, rosca 1/4" ISO R

Artículo: 10TA01028
  • Unidades muy compactas caracterizadas por su sistema de conexión
  • Juntas exentas de silicona
  • Excelente sujeción del tubo
  • Para un montaje rápido y simple de circuitos neumáticos
  • Gran variedad de tipos disponibles
  • Seguro y resistente a la corrosión
Medio:Aire comprimido
Rosca:R1/4
Forma:Banjo
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Presión de trabajo:-0.9 ... 18 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Rosca:R1/4
Forma:Banjo
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Presión de trabajo:-0.9 ... 18 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Materiales - Cuerpo:Nylón con fibra de vidrio;Latón niquelado
Series:Pneufit

Accesorios

Manguera

Manguera de nylon de 10 mm, color natural, rollo 100 mts.

Artículo:PA2-0010100
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Longitud:100 m