Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo: 11-002-065
  • Gran diafragma para una respuesta rápida y precisa a las demandas cambiantes de flujo y presión de la línea
  • El pasador de la válvula provee un asiento positivo en la válvula
  • La válvula balanceada minimiza el efecto de las variaciones en la presión de entrada sobre la presión de salida
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.3 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
Conexión de manómetro:1/8" PTF

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.3 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
Conexión de manómetro:1/8" PTF
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo

Accesorios

Kits de mantenimiento