Manómetro en acero inoxidable, rango de 0 a 160 bar, Ø 57 mm, conexión inferior 1/4" NPT

Artículo: 18-015-917
  • Controla las presiones en un sistema de aire comprimido para una eficiencia óptima
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi

Detalles técnicos

Attribute
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi