20AL Series pilot pressure regulator, G1/4, 7-20 bar, without gauge

Artículo: 20AL-X2G-AK103
  • Gran diafragma que ofrece una regulación de presión precisa
  • Adecuado para uso con instrumentos controlados por aire o servicio sin consumo de aire
  • El diseño de purga continua asegura una respuesta rápida y precisa a los cambios de presión
  • Recomendado como
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Gama de presión:7 ... 20 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Gama de presión:7 ... 20 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Conexión de manómetro:Rc1/8
Materiales - Pomo de ajuste:Resina de acetal
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Caperuza:Zinc
Materiales - Elastómeros:Goma sintética