Válvulas solenoide en línea

Artículo: 2636000024202400
  • Para actuadores de doble efecto
  • Sin posibilidad de bloqueo en la conmutación
  • Función de seguridad en caso de fallo de alimentación proporcionada por el muelle de retorno mecánico
  • Adecuado para utilizar en ubicaciones expuestas a condiciones ambientales se
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1-1/4
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:10.0 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1-1/4
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Presión de trabajo:1 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado
Materiales - Asiento de la junta:NBR